1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด ประเภท GU

BES L TYPE CLAMPS

แคลมป์ยึด ประเภท GU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,759.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วยขากรรไกรที่ลึกทำให้สามารถติด แคลมป์ยึด ได้แม้ว่าจะขวางทางก็ตาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· แผ่นเพลท โลหะงานเชื่อม

รหัสสินค้า
GU25126ZK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,759.89

BES L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 400 การเปิดสูงสุด(มิลลิเมตร) 250 แขน(มิลลิเมตร) 120
เฟรม มิติ(มิลลิเมตร) 22 เฟรม มิติ B(มิลลิเมตร) 10.5 รหัสของทรัสโก้ 396-1958
มวล(ก.) 1700 คุณสมบัติ ด้วยขากรรไกรที่ลึกทำให้สามารถติด แคลมป์ยึด ได้แม้จะขวางทาง วัสดุ เหล็กกล้า