(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การยึดที่จับกระชับกับด้านนอกของรางช่วยให้สามารถใช้งานในที่แคบได้
·แขน GRD อุปกรณ์เสริม
·สำหรับ เหล็กกล้า และโลหะ แผ่น
รหัสสินค้า |
---|
GRA-30-12 |
GRA-60-12 |
GRA-100-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,447.27 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 410 | 300 | 423-5550 | 2600 | ||
฿ 8,313.27 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 710 | 600 | 423-5568 | 3300 | ||
฿ 9,995.46 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1110 | 1000 | 423-5541 | 4300 |
กำลังโหลด …
แขน(มิลลิเมตร) | 120 | เฟรม มิติ(มิลลิเมตร) | 28 | เฟรม มิติ B(มิลลิเมตร) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | การยึดที่จับขันเข้ากับด้านนอกของรางช่วยให้ใช้งานในที่แคบได้แขน GRD อุปกรณ์เสริมสำหรับ เหล็กกล้า และโลหะ แผ่น | วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง