1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด ทรงตัว L ชนิด STBS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,884.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถเปลี่ยนได้ด้วย ฝาครอบ มุม ฟรี
·ใช้การแบ่ง การอบคืนตัว ที่ยากที่สุดและการประมวลผลความร้อนพิเศษสำหรับ แคลมป์ยึด เกรด หนักพิเศษนี้แคลมป์ยึด Bessey วัสดุ ใหญ่ที่สุดใช้สำหรับ วัสดุ ราง ชนิด L ทำให้ ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับงานเหล็กที่มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษ
· ความดัน ขันสูงสุดเมื่อเปิด 150 มม. คือ 3,500 kgf
·สำหรับ วัสดุ หนักเช่นเหล็กและ เหล็กกล้า รวมถึงการก่อสร้างและการต่อเรือ
·วัสดุ

รหัสสินค้า
STBS-30
STBS-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
การเปิดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 27,884.96

BES L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 475300107-712110460

฿ 30,402.10

BES L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 680500107-713912170

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แขน(มิลลิเมตร) 200 เฟรม มิติ(มิลลิเมตร) 50 เฟรม มิติ B(มิลลิเมตร) 25
คุณสมบัติ การแบ่ง การอบคืนตัว ทนทานที่สุดและการประมวลผลความร้อนพิเศษถูกใช้สำหรับ แคลมป์ยึด เกรด หนักพิเศษนี้วัสดุ ขนาดใหญ่ใช้ใน แคลมป์ยึด เบซซีย์สำหรับ วัสดุ ราง ชนิด L ทำให้ ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับงานเหล็กหนักเป็นพิเศษสามารถใช้ ความดัน ขันสูงสุด 3,500 kgf เมื่อเปิดถึง 150 mm.สำหรับงานเหล็กการก่อสร้างการผลิตและการใช้งานหนักอื่น ๆสำหรับงานเหล็กที่มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษ วัสดุ เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน