(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึด ความเร็ว เหล็กกล้า 100% ที่ผ่านการอบด้วยความร้อนพิเศษสำหรับงานเหล็กหนัก
· ความดัน ขันสูงสุดเมื่อเปิด 150 มม. คือ 850 กก.
·วัสดุ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·วัสดุ
รหัสสินค้า |
---|
SL20M |
SL25M |
SL30M |
SL40M |
SL50M |
SL60M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,019.22 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 315 | 200 | 361-5642 | 1880 | ||
฿ 6,221.95 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 365 | 250 | 361-5651 | 2000 | ||
฿ 6,434.02 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 415 | 300 | 361-5669 | 2110 | ||
฿ 6,832.53 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 515 | 400 | 361-5677 | 2340 | ||
฿ 7,262.74 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 615 | 500 | 361-5685 | 2600 | ||
฿ 7,638.03 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 715 | 600 | 361-5693 | 2820 |
กำลังโหลด …
แขน(มิลลิเมตร) | 120 | เฟรม มิติ(มิลลิเมตร) | 28 | เฟรม มิติ B(มิลลิเมตร) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | แคลมป์ยึด ความเร็ว เหล็กกล้าอบร้อน 100% สำหรับงานเหล็กหนักความดัน ขันสูงสุดคือ 850 kgf สำหรับช่องเปิด 150 มม.สำหรับงานเหล็กหนัก | วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง