(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่อง เครื่องเป่าลม สุญญากาศRESV-1510V

เครื่อง เครื่องเป่าลม สุญญากาศRESV-1510V

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ RESV-1510V

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องเป่าลม
  • การใช้งาน
    ชนิดแห้ง
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    ความยาว 950-1,050 ×กว้าง 200 ×สูง 370
  • สี
    สีเทา
  • บันทึก
    โครงสร้างหุ้มฉนวนสองชั้นพร้อมตัวเก็บฝุ่น
  • แรงดูด(W)
    175
  • มวล(ก.)
    4500
  • การใช้พลังงาน(W)
    1100
  • อุปกรณ์เสริม
    หัวฉีด / ถุงเก็บฝุ่น / เสริม มือจับ / วง บ่า / โรเลอร์ / สายพ่วง ต่อ / หัวฉีด กว้าง
  • กระแสไฟฟ้า(A)
    12
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    0.3
  • คุณสมบัติ
    ใช้ สวิตช์ เกียร์แปรผันอย่างต่อเนื่อง ใช้ หัวฉีด ปรับความยาวได้ระหว่าง 0 ถึง 100 มม. บีบอัดใบไม้แห้งที่ถูกดูดไปจนถึง 1 ใน 10 ของขนาดของมัน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร)
    หัวฉีด กว้าง 400 / หัวฉีด 122
  • ความจุถุงเก็บฝุ่น(L)
    35
  • ความเร็วลม(นางสาว)
    40-70
  • ปริมาณอากาศ(ลบ.ม. / นาที)
    6-10
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
RESV-1510V
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 11,941.00

BLOWERS 1 ชิ้น 10 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องเป่าลม
  • การใช้งาน
    ชนิดแห้ง
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    ความยาว 950-1,050 ×กว้าง 200 ×สูง 370
  • สี
    สีเทา
  • บันทึก
    โครงสร้างหุ้มฉนวนสองชั้นพร้อมตัวเก็บฝุ่น
  • แรงดูด(W)
    175
  • มวล(ก.)
    4500
  • การใช้พลังงาน(W)
    1100
  • อุปกรณ์เสริม
    หัวฉีด / ถุงเก็บฝุ่น / เสริม มือจับ / วง บ่า / โรเลอร์ / สายพ่วง ต่อ / หัวฉีด กว้าง
  • กระแสไฟฟ้า(A)
    12
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    0.3
  • คุณสมบัติ
    ใช้ สวิตช์ เกียร์แปรผันอย่างต่อเนื่อง ใช้ หัวฉีด ปรับความยาวได้ระหว่าง 0 ถึง 100 มม. บีบอัดใบไม้แห้งที่ถูกดูดไปจนถึง 1 ใน 10 ของขนาดของมัน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร)
    หัวฉีด กว้าง 400 / หัวฉีด 122
  • ความจุถุงเก็บฝุ่น(L)
    35
  • ความเร็วลม(นางสาว)
    40-70
  • ปริมาณอากาศ(ลบ.ม. / นาที)
    6-10
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เครื่องเป่าลม เดียวที่สามารถเป่าและเก็บฝุ่นได้
[คุณสมบัติ]
·ใช้ สวิตช์ เกียร์แบบแปรผันอย่างต่อเนื่องใช้ หัวฉีด ปรับความยาวได้ระหว่าง 0 ถึง 100 มม.
·มี ลูกกลิ้ง ปลาย ข้อต่อลด ภาระน้ำหนักของ ผู้ปฏิบัติงาน
·บดใบไม้แห้งที่ผ่านการสุญญากาศให้มีขนาด 1/10
· ความเร็วลม:122 มม.แรงดูด:175 W. ปริมาณอากาศแปรปรวน:6.0-10 ลบ.ม. / นาที
·ความจุถุงเก็บฝุ่น:35 ล.
·มี อุปกรณ์เสริม มากมาย (พร้อม หัวฉีด กว้าง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับทำความสะอาดใบไม้ที่ร่วงหล่นเช่นในสวนและที่จอดรถสำหรับทำความสะอาดในสถานที่ก่อสร้างและใน โกดัง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ RESV-1510V

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องเป่าลม
  • การใช้งาน
    ชนิดแห้ง
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    ความยาว 950-1,050 ×กว้าง 200 ×สูง 370
  • สี
    สีเทา
  • บันทึก
    โครงสร้างหุ้มฉนวนสองชั้นพร้อมตัวเก็บฝุ่น
  • แรงดูด(W)
    175
  • มวล(ก.)
    4500
  • การใช้พลังงาน(W)
    1100
  • อุปกรณ์เสริม
    หัวฉีด / ถุงเก็บฝุ่น / เสริม มือจับ / วง บ่า / โรเลอร์ / สายพ่วง ต่อ / หัวฉีด กว้าง
  • กระแสไฟฟ้า(A)
    12
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    0.3
  • คุณสมบัติ
    ใช้ สวิตช์ เกียร์แปรผันอย่างต่อเนื่อง ใช้ หัวฉีด ปรับความยาวได้ระหว่าง 0 ถึง 100 มม. บีบอัดใบไม้แห้งที่ถูกดูดไปจนถึง 1 ใน 10 ของขนาดของมัน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร)
    หัวฉีด กว้าง 400 / หัวฉีด 122
  • ความจุถุงเก็บฝุ่น(L)
    35
  • ความเร็วลม(นางสาว)
    40-70
  • ปริมาณอากาศ(ลบ.ม. / นาที)
    6-10
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
RESV-1510V
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 11,941.00

BLOWERS 1 ชิ้น 10 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1