(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1204003412 |
1204003414 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ขนาด (ซม.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,225.85 |
SAFETY SHOES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26.5 | 1 คู่ | ||
฿ 3,225.85 |
SAFETY SHOES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 27.5 | 1 คู่ |
รองเท้าเซฟตี้ เหล่านี้จะทำให้อารมณ์ของคนทำงานหนักขึ้น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ สะดวกสบายตอนนี้ยิ่งสะดวกสบายมากขึ้นเนื่องจากความพยายามอย่างไม่ลดละในการปรับปรุงสุขภาพเท้าและเพิ่มความสะดวกสบายโดยการใช้หลักการของการยศาสตร์และอาชีวอนามัย
· วัสดุใหม่ทำให้เกิดแรงกระแทกได้นาน
·ส่วนของ ส้น รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อลดการลื่นของเท้าและท่าที่มั่นคง
· นิ้วเท้า สปริง เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการสะดุด สะดุดยังป้องกันโดย การออกแบบ ยื่นออกมาฟรี
·หัวฉีด เรซิ่น กว้างมี น้ำหนักเบา แต่มีความปลอดภัยใน เครื่องวัดระดับน้ำ เดียวกับฝาครอบ เหล็กกล้า
· 3D-footbed เพื่อให้พอดีกับรูปทรงของฝ่าเท้าของคุณ
· ใช้เส้นใยรีไซเคิล 100% สำหรับวัสดุส่วนบน (วัสดุพื้นผิว)
· รองเท้าผ้าใบนิรภัยใช้หนังเทียมรีไซเคิล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับสถานที่ทำงานที่จำเป็นต้องใช้เท้าแสง
รหัสรุ่น |
---|
1204003412 |
1204003414 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ขนาด (ซม.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,225.85 |
SAFETY SHOES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26.5 | 1 คู่ | ||
฿ 3,225.85 |
SAFETY SHOES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 27.5 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ทำให้เท้าของคุณเย็นลงโดยใช้ สเปค ฤดูร้อนและ ตาข่าย อากาศหลายชั้นสำหรับ รองเท้าเซฟตี้ ในยุคของความหลากหลาย แนวคิดของ รองเท้าเซฟตี้ ก็กำลังขยายตัวเช่นกัน นอกจากข้อกำหนดขั้นพื้นฐานในการปกป้องเท้าของคุณจากอันตรายแล้ว เราได้เพิ่มฟังก์ชันการทำงาน เช่น ความสบาย ความสะดวกในการเดินและวิ่ง และการต้านทานการลื่นไถล รองเท้าเซฟตี้ ที่ให้ความรู้สึกเบาสบายของผู้ปฏิบัติงาน โดยผสมผสานความเบาของประเภทรองเท้าผ้าใบเข้ากับขนาดและสีสันที่หลากหลาย
ตาข่าย สองชั้น
ซีรีส์ G3690 และ MS600 ซีรีส์ใช้ ตาข่าย จริงสองชั้นที่ช่วยขจัดความอับชื้นที่เกิดจากเหงื่อออกที่เท้าได้อย่างรวดเร็ว
แผ่นรองพื้นรองเท้า PE
ใช้ วัสดุ ใหม่ที่ให้เอฟเฟกต์การกันกระแทกที่ยาวนาน เบาะรองอุ้งเท้าและ แพ้ด ส่วนกลางเท้า อุปกรณ์รองรับท่อ ส่วนโค้งซึ่งทำหน้าที่เป็น สปริง สำหรับเท้า
พื้นรองเท้า 3 มิติ
แผ่นรองพื้นรองเท้า 3 มิติที่พอดีกับ รูปทรง ของฝ่าเท้า ส่วน ส้น ทรงชามจะพอดีตัวมากกว่า และง่ายต่อการตั้งท่าที่มั่นคงโดยที่มีการสั่นของเท้าน้อยลง
หนังเทียมรีไซเคิล
ส่วนหนังเทียมของรองเท้าผ้าใบนิรภัยใช้หนังเทียมรีไซเคิล 100%
นอกจากความตระหนักในการปกป้องสิ่งแวดล้อมในสังคมที่เพิ่มขึ้นแล้ว บริษัทจำนวนมากขึ้นยังส่งเสริมการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การนำผลิตภัณฑ์รีไซเคิลมาใช้สำหรับอุปกรณ์และ เครื่องเขียน ผู้ผลิต ได้ดำเนินการรีไซเคิล ขวด PET เป็นต้นมาตั้งแต่ต้น และได้พัฒนารองเท้าผ้าใบนิรภัยที่ใช้เส้นใยรีไซเคิล 100% หรือหนังเทียมรีไซเคิลสำหรับ วัสดุ ด้านบน (วัสดุ พื้นผิว)
ป้องกันสะดุด
สปริง ที่ นิ้วเท้า ยกขึ้นเพื่อป้องกันการสะดุด และการ การออกแบบ ที่ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาจะป้องกันการสะดุดล้ม
โครงสร้าง ยางกันกระแทก
ส่วน ส้น จะเสียรูปเมื่อเดินและดูดซับแรงกระแทกอย่างมีประสิทธิภาพและลดภาระที่เท้า
หัวรองเท้า เรซิ่น แบบกว้าง
หัวรองเท้าเป็น เรซิ่น แบบกว้างที่ช่วยลด ความดัน บนนิ้วเท้า มันมี น้ำหนักเบา และมีความปลอดภัยเช่นเดียวกับหัว เหล็กกล้า เมื่อเปรียบเทียบกับหัว เหล็กกล้า ของเรา มันเบากว่า 40 ก. / ฟุต และกว้างขึ้น 4 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง