(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับงานเจาะหินแกรนิต แผ่นกระดาน PC ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MS-3.4 |
MS-3.5 |
MS-4.0 |
MS-4.3 |
MS-4.5 |
MS-4.8 |
MS-5.0 |
MS-5.5 |
MS-6.4 |
MS-8.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | JAN Code | ขนาด หัวจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 278.77 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3.4 | 85 | 45 | 4986362441056 | 3.4 | ||
฿ 278.77 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.5 | 85 | 45 | 4986362441063 | 3.5 | ||
฿ 278.77 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4.0 | 85 | 45 | 4986362441070 | 4.0 | ||
฿ 278.77 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4.3 | 85 | 45 | 4986362441087 | 4.3 | ||
฿ 278.77 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4.5 | 85 | 45 | 4986362441094 | 4.5 | ||
฿ 278.77 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.8 | 85 | 45 | 4986362441100 | 4.8 | ||
฿ 293.28 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5.0 | 85 | 45 | 4986362441117 | 5.0 | ||
฿ 293.28 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5.5 | 100 | 55 | 4986362441124 | 5.5 | ||
฿ 310.21 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.4 | 100 | 55 | 4986362441148 | 6.4 | ||
฿ 423.90 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8.0 | 125 | 70 | 4986362441155 | 8.0 |
กำลังโหลด …
ประเภทรายละเอียด | ประเภท MS (ขนาดปกติ) | มอเตอร์ สำหรับใช้งาน | ดอกสว่าน ค้อน | รายละเอียดการ การใช้งาน / คอนกรีต | ดี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน รายละเอียด / บล็อก | ดี | รายละเอียดการ การใช้งาน / อิฐ | ดี | รายละเอียดการ การใช้งาน / ปูน | ดี |
รายละเอียดใบ การใช้งาน / กระดานชนวน | ดี | รายละเอียดใบ การใช้งาน / ALC | ดี | รายละเอียดใบ การใช้งาน / ผนังญี่ปุ่น | ดี |
รายละเอียดการ การใช้งาน / ฝาผนัง เซรามิก | เป็นไปได้ | รายละเอียดการ การใช้งาน / รางโลหะ | เป็นไปได้ | รายละเอียดการ การใช้งาน / กระดาน ยิปซั่ม | เป็นไปได้ |
รายละเอียดการ การใช้งาน / หิน | ดีที่สุด | รายละเอียดการ การใช้งาน / หินอ่อน | ดี | รายละเอียดการ การใช้งาน / กระเบื้องหลังคา | ดี |
การใช้งาน รายละเอียด / การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป งานขึ้นรูป ชนิดแผ่นเพลท ซีเมนต์ | ไม่เหมาะสม | รายละเอียดการ การใช้งาน / กระเบื้องพอร์ซเลน | เป็นไปได้ | รายละเอียดการ การใช้งาน / กระเบื้อง เซรามิก | เป็นไปได้ |
รายละเอียดการ การใช้งาน / พลาสติก | เป็นไปได้ | รายละเอียดการ การใช้งาน / วัสดุ ไวนิล คลอไรด์ | ไม่เหมาะสม | รายละเอียดการ การใช้งาน / แผ่นเพลท ดาดฟ้า | เป็นไปได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง