(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การตัด ตัวเครื่อง ลึกช่วยให้เจาะบนพื้นผิวโค้งเช่น ชนิดแผ่นเพลท แซนวิชท่อ ดอกสว่าน คอมโพสิต ฯลฯ
·โครงสร้างที่มี สต็อปเปอร์ หน้าแปลน -LESS เพื่อให้สามารถผ่านการทำงาน
·ใบมีดลบคม (ออก / เข้า / ออก) การออกแบบ
·ปลายใบมีด (ปลายคาร์ไบด์) ขัดเงาแบบ 3 มิติเพื่อรักษาความคมและรองรับการเจาะรูที่มุมต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเจาะรูในแผ่นเหล็กขนาดไม่เกิน 12 มม. แผ่นสแตนเลสแผ่นอลูมิเนียมแผ่นเหล็กแผ่นสังกะสีท่อ FRP พลาสติกและไม้อัด
·รองรับ วัสดุ คอมโพสิตเช่น แผ่นเพลท เหล็ก + วัสดุ ป้องกันความร้อน + แผ่นเพลท เหล็กด้านข้างนิ้วและพื้น OA พร้อม แผ่นเพลท เหล็ก + ปูน น้ำหนักเบา + แผ่นเพลท เหล็ก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ขนาด หัวจับ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ดอกเจาะนำศูนย์ | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,609.11 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W42×H162 | 4986362132015 | ||
฿ 1,633.27 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W42×H162 | 4986362132022 | ||
฿ 1,609.11 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W42×H162 | 4986362132039 | ||
฿ 1,609.11 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 17 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W42×H162 | 4986362132046 | ||
฿ 1,633.27 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W42×H162 | 4986362132053 | ||
฿ 1,609.11 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W42×H162 | 4986362130974 | ||
฿ 1,609.11 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W42×H162 | 4986362130752 | ||
฿ 1,609.11 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 22 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W42×H162 | 4986362130462 | ||
฿ 1,609.11 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 23 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W42×H162 | 4986362131711 | ||
฿ 1,609.11 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W42×H162 | 4986362131728 | ||
฿ 1,609.11 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W42×H162 | 4986362130479 | ||
฿ 1,887.25 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W58×H167 | 4986362130769 | ||
฿ 1,887.25 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W58×H167 | 4986362130776 | ||
฿ 1,887.25 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 28 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W58×H167 | 4986362130486 | ||
฿ 2,045.08 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 29 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W58×H167 | 4986362131735 | ||
฿ 2,316.62 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 31 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W58×H167 | 4986362131742 | ||
฿ 2,163.48 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W58×H167 | 4986362130509 | ||
฿ 2,163.48 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 33 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W58×H167 | 4986362130783 | ||
฿ 2,163.48 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 34 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W58×H167 | 4986362131513 | ||
฿ 2,163.48 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 35 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W58×H167 | 4986362130516 | ||
฿ 2,511.87 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 36 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W58×H167 | 4986362131759 | ||
฿ 2,697.58 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 37 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W58×H167 | 4986362131766 | ||
฿ 2,511.87 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 38 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W58×H167 | 4986362130523 | ||
฿ 2,750.65 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 39 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W58×H167 | 4986362131773 | ||
฿ 2,511.87 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W58×H167 | 4986362130790 | ||
฿ 3,130.57 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 41 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W58×H167 | 4986362131780 | ||
฿ 2,860.26 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 42 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W58×H167 | 4986362130905 | ||
฿ 2,860.26 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 43 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W73×H170 | 4986362131797 | ||
฿ 3,130.57 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 44 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W73×H170 | 4986362131803 | ||
฿ 2,860.26 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 45 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W73×H170 | 4986362130806 | ||
฿ 3,459.50 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 46 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W73×H170 | 4986362131810 | ||
฿ 3,459.50 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 47 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W73×H170 | 4986362131827 | ||
฿ 3,459.50 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 48 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W73×H170 | 4986362131834 | ||
฿ 3,510.49 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 49 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W73×H170 | 4986362131520 | ||
฿ 3,258.72 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W73×H170 | 4986362130530 | ||
฿ 3,561.29 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 51 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W73×H170 | 4986362131841 | ||
฿ 3,561.29 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 52 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W73×H170 | 4986362131858 | ||
฿ 3,561.29 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 53 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W73×H170 | 4986362130936 | ||
฿ 3,894.89 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 54 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W73×H170 | 4986362131865 | ||
฿ 3,561.29 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 55 | 10 | 105 | 35 | C-5770 | W73×H170 | 4986362130943 | ||
฿ 5,040.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | ส 88 ×ส 220 | 4986362130912 | ||
฿ 5,473.16 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 61 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | ส 88 ×ส 220 | 4986362131537 | ||
฿ 5,473.16 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 62 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | ส 88 ×ส 220 | 4986362131872 | ||
฿ 5,040.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 63 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | ส 88 ×ส 220 | 4986362131889 | ||
฿ 5,040.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | ส 88 ×ส 220 | 4986362130929 | ||
฿ 5,597.42 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 70 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | ส 102 ×ส 220 | 4986362131476 | ||
฿ 6,514.84 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 75 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | ส 102 ×ส 220 | 4986362131896 | ||
฿ 7,051.44 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 76 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | ส 102 ×ส 220 | 4986362131902 | ||
฿ 7,092.60 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 77 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | ส 102 ×ส 220 | 4986362131544 | ||
฿ 7,092.60 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 78 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | ส 102 ×ส 220 | 4986362131919 | ||
฿ 6,514.84 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 80 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | ส 102 ×ส 220 | 4986362130950 | ||
฿ 7,786.15 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 85 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | - | 4986362131926 | ||
฿ 8,965.06 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 90 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | - | 4986362131483 | ||
฿ 9,236.43 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 95 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | - | 4986362131490 | ||
฿ 9,473.27 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | - | 4986362130967 | ||
฿ 10,425.68 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 105 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | - | 4986362131933 | ||
฿ 11,543.09 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 110 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | - | 4986362131940 | ||
฿ 12,330.49 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 115 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | - | 4986362131957 | ||
฿ 12,357.21 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | - | 4986362131506 | ||
฿ 13,714.07 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 125 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | - | 4986362131964 | ||
฿ 15,595.89 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | - | 4986362131971 | ||
฿ 17,784.64 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 160 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | - | 4986362131988 | ||
฿ 27,296.88 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | - | 4986362131995 | ||
฿ 30,018.04 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 210 | 13 | 145 | 60 | C-8011 | - | 4986362132008 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ / ประเภท ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน | ประเภท SHP (ชุดสินค้า) | เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใบมีด | 14 มม. ถึง 210 มม |
---|---|---|---|---|---|
มอเตอร์ สำหรับใช้งาน | สว่านไฟฟ้าและสว่านกระแทก (โหมดหมุน) | แผ่นเหล็กบาง (สูงถึง 3-2 มม.) | ดีที่สุด | แผ่นเหล็กบาง (สูงถึง 4-5 มม.) | ดีที่สุด |
แผ่นเหล็กหนา (สูงถึง 1 ถึง 2 มม.) | ดีที่สุด | ท่อเหล็ก | ดีที่สุด | แผ่นเพลท สเตนเลส | ดีที่สุด |
แผ่นเพลท อะลูมิเนียม | ดีที่สุด | ผนัง เซรามิก | ดี | การออกแบบ โลหะ | ดีที่สุด |
แผ่น โพลีไวนิลคลอไรด์ | ดี | ท่อเหล็ก โพลีไวนิลคลอไรด์ | ดีที่สุด | ไม้ | เป็นไปได้ |
ไม้ 2 x 4 | ไม่เหมาะสม | FRP | ดีที่สุด | หินอ่อนเทียม | ดี |
แผ่นทองแดง | ดีที่สุด | ยาง | เป็นไปได้ | เครื่องเคลือบโลหะ | ดี |
อ่างดักจับน้ำเสีย พลาสติกระบาย น้ำ | ดี | แผ่นเรซิ่น | ดี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง