1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อยคาร์ไบด์ Doccimo (แบบหมุน)

เลื่อยคาร์ไบด์ Doccimo (แบบหมุน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,650.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับเจาะเหล็กแผ่นสแตนเลสเหล็กหล่อและแผ่นอลูมิเนียมหนาไม่เกิน 12 มม.
·เจาะรูในท่อ เหล็กกล้า ท่อ ท่อสเตนเลส และพื้นผิวโค้ง
· ผนัง (เซรามิก / โลหะ), FRP, แผ่นชีต พีวีซี , ไม้อัด (15 มม. หรือน้อยกว่า)

รหัสสินค้า
DH-38
DS-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด
(มิลลิเมตร)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ JAN Code ชนิด

฿ 3,650.00

HOLE SAWS 1 ชิ้น 19 วัน 38W75×H1904986362120173ข้อมูลจำเพาะแบบขอบสองชั้น

฿ 4,254.00

HOLE SAWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20W41×H1904986362121156สเปค ใบมีด เดี่ยว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ขนาด หัวจับ(มิลลิเมตร) 10 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 120
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) 15 ดอกเจาะนำศูนย์ C-5785 ประเภท ผลิตภัณฑ์ / ประเภท ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน ประเภท DS/DH (ครบชุด)
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใบมีด 14 มม. ถึง 55 มม มอเตอร์ สำหรับใช้งาน สว่านไฟฟ้า สว่านสั่นสะเทือน (โหมดการหมุน) สว่านค้อนน้ำหนักเบา SDS (โหมดการหมุน) แผ่นเหล็กบาง (สูงถึง 3-2 มม.) ดี
แผ่นเหล็กบาง (สูงถึง 4-5 มม.) ดีที่สุด แผ่นเหล็กหนา (สูงถึง 1 ถึง 2 มม.) ดีที่สุด ท่อเหล็ก ดีที่สุด
แผ่นเพลท สเตนเลส ดีที่สุด แผ่นเพลท อะลูมิเนียม ดี ผนัง เซรามิก ดี
การออกแบบ โลหะ ดี แผ่น โพลีไวนิลคลอไรด์ ดี ท่อเหล็ก โพลีไวนิลคลอไรด์ ดี
ไม้ เป็นไปได้ ไม้ 2 x 4 เป็นไปได้ FRP ดี
หินอ่อนเทียม ดี แผ่นทองแดง เป็นไปได้ ยาง เป็นไปได้
เครื่องเคลือบโลหะ ดี อ่างดักจับน้ำเสีย พลาสติกระบาย น้ำ ดี แผ่นเรซิ่น ดี