(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มือจับ พลาสติก PP อุปกรณ์แหล่งจ่าย broom

มือจับ พลาสติก PP อุปกรณ์แหล่งจ่าย broom

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 22030

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไม้กวาด
  • ประเภทไม้กวาด
    แปรง
  • วัสดุ
    PP
  • มือจับ วัสดุ
    PE
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    21
  • JAN Code
    4979404241608
  • คุณสมบัติ 1
    โคจินเป็นเทพเจ้าแห่งเตาทำอาหารและไม้กวาดนี้ใช้ในการกวาดเตาที่เก็บเทพเจ้าโคจินแยกออกจากไม้กวาดที่ไม่บริสุทธิ์อื่น ๆ ทุกวันนี้ไม้กวาดใช้ในการทำความสะอาด เครื่องมือ งานไม้ โต๊ะช่าง ฯลฯ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
22030
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 175.70

MOPS 1 ชิ้น ขอราคา 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไม้กวาด
  • ประเภทไม้กวาด
    แปรง
  • วัสดุ
    PP
  • มือจับ วัสดุ
    PE
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    21
  • JAN Code
    4979404241608
  • คุณสมบัติ 1
    โคจินเป็นเทพเจ้าแห่งเตาทำอาหารและไม้กวาดนี้ใช้ในการกวาดเตาที่เก็บเทพเจ้าโคจินแยกออกจากไม้กวาดที่ไม่บริสุทธิ์อื่น ๆ ทุกวันนี้ไม้กวาดใช้ในการทำความสะอาด เครื่องมือ งานไม้ โต๊ะช่าง ฯลฯ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ไม้กวาดขนาดเล็กที่ใช้ วัสดุ จาก PP ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำต่อความเสียหายและการสูญเสียของขนแปรง
[คุณสมบัติ]
·ระบายน้ำได้ง่ายและถูกสุขอนามัยด้วยการใช้ PP สำหรับขนแปรงและ โพลีเอทิลีน ในการ ตัวจับชิ้นงาน
·ลดความเสี่ยงของความเสียหายหรือการสูญหายของขนแปรง
·การเปียกด้วยน้ำจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกวาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับทำความสะอาดรอบ ๆ เครื่องมือกล และโต๊ะทำงาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 22030

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไม้กวาด
  • ประเภทไม้กวาด
    แปรง
  • วัสดุ
    PP
  • มือจับ วัสดุ
    PE
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    21
  • JAN Code
    4979404241608
  • คุณสมบัติ 1
    โคจินเป็นเทพเจ้าแห่งเตาทำอาหารและไม้กวาดนี้ใช้ในการกวาดเตาที่เก็บเทพเจ้าโคจินแยกออกจากไม้กวาดที่ไม่บริสุทธิ์อื่น ๆ ทุกวันนี้ไม้กวาดใช้ในการทำความสะอาด เครื่องมือ งานไม้ โต๊ะช่าง ฯลฯ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
22030
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 175.70

MOPS 1 ชิ้น ขอราคา 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1