(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไม้รีดน้ำ Easy Wiper

ไม้รีดน้ำ Easy Wiper

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 27540

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    ที่ปัดน้ำฝนแห้ง
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    150
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 2
    ตัวเครื่อง
  • ความกว้าง(ซม.)
    15
  • JAN Code
    4979404234419
  • วัสดุ
    ยางสังเคราะห์, โครง: อลูมิเนียม, มือจับ: PP
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
27540
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 365.81

DRY WIPERS 1 ชิ้น 31 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    ที่ปัดน้ำฝนแห้ง
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    150
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 2
    ตัวเครื่อง
  • ความกว้าง(ซม.)
    15
  • JAN Code
    4979404234419
  • วัสดุ
    ยางสังเคราะห์, โครง: อลูมิเนียม, มือจับ: PP
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบน้ำหนักเบาด้วยโครงอลูมิเนียม
· รีดน้ำออกจากหน้าต่างหรือหลังจากล้างรถได้อย่างง่ายดาย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 27540

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    ที่ปัดน้ำฝนแห้ง
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    150
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 2
    ตัวเครื่อง
  • ความกว้าง(ซม.)
    15
  • JAN Code
    4979404234419
  • วัสดุ
    ยางสังเคราะห์, โครง: อลูมิเนียม, มือจับ: PP
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
27540
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 365.81

DRY WIPERS 1 ชิ้น 31 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1