(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือ นี้ช่วยในการวัด ตำแหน่ง และความลึกของเหล็กเส้นที่ฝังอยู่ใน คอนกรีต รวมทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นเนื่องจาก แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล แบบฝัง ตัวการตรวจสอบและตรวจสอบจึงทำได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·สามารถวัดความสัมพันธ์ของตำแหน่งครอบคลุมความลึกและเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นได้:ใช้งานง่ายช่วยให้สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ตำแหน่งเหล็กเส้นได้โดยไม่ทำลายนอกจากนี้ยังสามารถวัดความลึกของ คอนกรีต และเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบอาคารหรือการซ่อมแซมเบื้องต้นและการตรวจสอบการรีดใหม่เป็นต้น
·แจ้งเตือนผู้ใช้ด้วยค่าตัวเลขและเสียงกริ่ง:มีการตั้งค่าแบบกำหนดเองเช่นการใช้ออดสำหรับการตรวจสอบอย่างง่ายและใช้ค่าตัวเลขเมื่อต้องการข้อมูลโดยละเอียด
· ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ:สามารถจัดเก็บผลการตรวจจับได้เป็นประโยชน์สำหรับ การวางแผน ก่อสร้าง
·ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา:
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องตรวจจับโลหะ | วิธี | ประเภทการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า | ความแม่นยำ | มากถึง 75% ของช่วงความสามารถสูงสุด± 1 มม. ± 5% |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการแสดงผล | ดิจิตอล (LCD, จอแสดงผลหลักขั้นต่ำ 1 มม.) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่านชาร์จ (สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง 20 ชั่วโมง) | ความลึกของการตรวจจับ | ภายใน 220 มม. สำหรับเหล็กเสริมขนาด 6 มม., ภายใน 360 มม. สำหรับเหล็กเสริม 40 มม |
จำนวน แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล | 1,000 คะแนน | ขนาดและน้ำหนัก | ตัวเครื่อง: 150 (W) × 185 (D) × 70 (H) mm, 0.37 kg, โพรบวัด: 70 (W) × 130 (D) × 40 (H) มม. 0.52 กก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง