(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกจวัดความหนา ฟิล์ม ขนาดกะทัดรัดที่รองรับการวัดการเคลือบหนาและอัตราส่วนของพื้นผิวโค้ง
[คุณสมบัติ]
·ประเภท โพรบวัด อิสระช่วยลด ความเค้น แม้ในสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยมือ
·ใช้งานง่าย:หน้าจอการทำงานเป็นภาษาญี่ปุ่นช่วยให้จัดการได้ง่ายแม้กระทั่งผู้เริ่มต้นการปรับค่าศูนย์ก่อนการวัดสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแบบโต้ตอบเพื่อสัมผัส วัสดุ ด้วย เซนเซอร์
· โพรบวัด คู่แบบไร้สาย:โพรบคู่แบบไร้สายรองรับทั้งฐานเหล็กและฐานที่ไม่ใช่เหล็กไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับตัวเครื่องหลักด้วยสายไฟและช่วยให้สามารถส่งข้อมูลแบบไร้สายไปยังตัวเครื่องหลักได้สามารถระบุ วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง ได้โดยอัตโนมัติ
·ช่วงการวัดกว้าง:เนื่องจากช่วงการวัดสูงถึง 5,000 μmจึงสามารถวัดฟิล์ม การเคลือบผิว หนาที่ใช้ในการสร้างสะพานได้
·ประเภทพรีเมียมรวมถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมาย:นอกจากนี้ยังมีประเภทพรีเมียมที่สามารถจัดเก็บข้อมูลการวัดปริมาณที่มากขึ้นใน มิเตอร์ ความหนาของ ฟิล์ม ได้ยังมีฟังก์ชันมากกว่าประเภทพื้นฐานเช่นการวัดค่าต่อเนื่องและการสลับการแสดงผล ความละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
8500B-D |
8500B-FE |
8500P-D |
8500P-FE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธี | เป้าหมายการวัด | รายละเอียด ความละเอียด ละเอียด | แบบเดิม | จำนวน แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล | อุปกรณ์เสริม | หมายเลขแบทช์ | เพิ่มฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | KET GAUGES | 1 ชิ้น | ขอราคา | การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและกระแส กระแสไฟฟ้า วน (WDP เท่านั้น) | การ การเคลือบผิว ไม่เป็นแม่เหล็ก (fep, WDP) บนโลหะที่เป็นแม่เหล็ก (เหล็ก / เหล็กกล้า), การ การเคลือบผิว insular (WDP) บนโลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก (ที่ ไม่ใช่ เหล็ก) | น้อยกว่า 100 μm: 0.1 μm; น้อยกว่า 1,000 μm: 1 μm; 1,000 μmหรือน้อยกว่า: 10 μm | โพรบวัด คู่ไร้สาย (WDP) | 100 คะแนน | ฐานวัสดุเหล็ก, ฐานวัสดุอลูมิเนียม, แผ่นมาตรฐาน 3 ชิ้น (100 µm / 1,000 µm / 3,000 µm) กระเป๋าพกพา, สายรัด, คู่มือการใช้งานเคสนุ่ม, คู่มือง่าย | 1 ชิ้น | การตั้งค่า 10 ประเภท | ||
฿ 999,999,999.00 | KET GAUGES | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | การ การเคลือบผิว ไม่เป็นแม่เหล็ก (fep, WDP) บนโลหะแม่เหล็ก (เหล็ก / เหล็กกล้า) | น้อยกว่า 100 μm: 0.1 μm; น้อยกว่า 1,000 μm: 1 μm; 1,000 μmหรือน้อยกว่า: 10 μm | โพรบวัด Fe (fep) | 100 คะแนน | ฐานวัสดุเหล็ก, แผ่นมาตรฐาน 3 ชิ้น (100 µm / 1,000 µm / 3,000 µm) กระเป๋าพกพา, สายเคเบิลเชื่อมต่อโพรบ, เคสอ่อน, คู่มือการใช้งาน, คู่มือแนะนำ | 1 ชิ้น | การตั้งค่า 10 ประเภท | ||
฿ 999,999,999.00 | KET GAUGES | 1 ชิ้น | ขอราคา | การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและกระแส กระแสไฟฟ้า วน (WDP เท่านั้น) | การ การเคลือบผิว ไม่เป็นแม่เหล็ก (fep, WDP) บนโลหะที่เป็นแม่เหล็ก (เหล็ก / เหล็กกล้า), การ การเคลือบผิว insular (WDP) บนโลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก (ที่ ไม่ใช่ เหล็ก) | น้อยกว่า 100 μm: 0.1 μm; น้อยกว่า 1,000 μm: 1 μm; 1,000 μmหรือมากกว่า: 10 μm สามารถสลับระดับพรีเมียมระหว่างสามระดับ (0.01 μm, 0.1 μm, 1 μm) หากน้อยกว่า 100 μm) | โพรบวัด คู่ไร้สาย (WDP) | 13,000 ขึ้นไป (แต่ 2,000 / ชุด) | ฐานวัสดุเหล็ก, ฐานวัสดุอลูมิเนียม, แผ่นมาตรฐาน 3 ชิ้น (100 µm / 1,000 µm / 3,000 µm) กระเป๋าพกพา, สายรัด, คู่มือการใช้งานเคสนุ่ม, คู่มือง่าย | 200 ชิ้น | การตั้งค่า 14 ประเภท | ||
฿ 999,999,999.00 | KET GAUGES | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | การ การเคลือบผิว ไม่เป็นแม่เหล็ก (fep, WDP) บนโลหะแม่เหล็ก (เหล็ก / เหล็กกล้า) | น้อยกว่า 100 μm: 0.1 μm; น้อยกว่า 1,000 μm: 1 μm; 1,000 μmหรือมากกว่า: 10 μm สามารถสลับระดับพรีเมียมระหว่างสามระดับ (0.01 μm, 0.1 μm, 1 μm) หากน้อยกว่า 100 μm) | โพรบวัด Fe (fep) | 13,000 ขึ้นไป (แต่ 2,000 / ชุด) | ฐานวัสดุเหล็ก, แผ่นมาตรฐาน 3 ชิ้น (100 µm / 1,000 µm / 3,000 µm) กระเป๋าพกพา, สายเคเบิลเชื่อมต่อโพรบ, เคสอ่อน, คู่มือการใช้งาน, คู่มือแนะนำ | 200 ชิ้น | การตั้งค่า 14 ประเภท |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม | ช่วงการวัดค่า(ไมโครเมตร) | 0-5000 | ความแม่นยำ | 0 น้อยกว่า 2,000 μm: ± 1 μm + 2%, 2,000 μmหรือมากกว่า± 3.5%, (2,000 μmแสดงเป็น 2.00 mm) |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ 1.5 V (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA) x 2 | ขนาดและน้ำหนัก | 67 (W) × 124 (D) × 33 (H) มม. 0.12 กก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง