(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม | วิธี | ประเภทการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า | เป้าหมายการวัด | การ การเคลือบผิว ไม่เป็นแม่เหล็ก บนโลหะแม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±5% | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ 1.5 V (แบตเตอรี่ D) X 4 |
โพรบวัด | ประเภทไดโพล | ขนาดและน้ำหนัก | 220 มม. (กว้าง) × 120 มม. (D) × 150 มม. (H), 2.3 กก | อุปกรณ์เสริม | แผ่นมาตรฐาน, แบตเตอรี่ 1.5 V (D), กระเป๋า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง