(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· LH-373 เป็น เกจวัดความหนา ฟิล์ม ที่วัดความหนาของ ฉนวนกันความร้อน การเคลือบผิว บนโลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก
·สามารถวัดความหนาของ ฟิล์ม ค่อนข้างบางได้อย่างแม่นยำเช่นอลูไมท์
·ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ LE-373 ช่วยให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง เครื่องพิมพ์ หรือคอมพิวเตอร์และการประมวลผลทางสถิติอย่างง่ายเช่นจำนวนการวัดค่าเฉลี่ยค่าสูงสุด / ต่ำสุดและ ค่า เบี่ยงเบน มาตรฐาน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม | ช่วงการวัดค่า(ไมโครเมตร) | 0-1200 | ความละเอียด(ไมโครเมตร) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
วิธี | ลมบ้าหมูประเภท กระแสไฟฟ้า | เป้าหมายการวัด | ชั้นฉนวนบนโลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก | ความแม่นยำ | 50 μmหรือน้อยกว่า: ± 1 μm, 50 μmหรือมากกว่าและ 1,000 μmหรือน้อยกว่า: ±2%: 1,000 μmหรือมากกว่า: ±3% |
รายละเอียด ความละเอียด ละเอียด | น้อยกว่า 100 μm: 0.1 μm; 100 μmหรือมากกว่า: 1 μm | มาตรฐานและ สเปค | JIS K5600-1-7, JIS H8680-2, JIS H8501 / ISO 2808, ISO 2360, ISO 2064, ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5, ASTM E 376 | วิธีการแสดงผล | ดิจิตอล (LCD ที่มีแสงด้านหลังจอแสดงผลขั้นต่ำ 0.1 μm) |
เอาต์พุต ภายนอก | ความสามารถในการ เอาต์พุต ไปยัง PC (USB หรือ RS-232C) หรือ เครื่องพิมพ์ (RS-232C) | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ 1.5 V (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA) X 4 | การใช้พลังงาน | 80 mW (โดยไม่มีไฟแบ็คไลท์) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 0-40°C | จำนวน แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล | ประมาณ 39,000 | แรม ,หน่วยความจำ เส้นโค้งการสอบเทียบ | การใช้งาน แรม ,หน่วยความจำ: สามารถบันทึกตัวอย่างได้ 100 ตัวอย่าง |
โพรบวัด | หน้าสัมผัส ความดัน คงที่แบบจุดเดียว (LHP-J) | อายุแบตเตอรี่ | 100 ชั่วโมง (ใช้งานต่อเนื่องเมื่อไม่มี ไฟส่องสว่าง) | เพิ่มฟังก์ชั่น | ฟังก์ชั่น 16 ประเภท |
ขนาดและน้ำหนัก | 75 (W) × 145 (D) × 31 (H) มม. 0 34Kg | อุปกรณ์เสริม | ชุดเพลทมาตรฐาน, เคสเพลทมาตรฐาน, ฐานอลูมิเนียม (NFE-373), อะแดปเตอร์โพรบ, เคส, แบตเตอรี่ 1.5 V (ถ่าน AA ขนาด AA) x 4 | ตัวเลือก | แผ่นเพลท มาตรฐาน (ความหนาไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่แนบมา), ขาตั้ง วัด LW-990, เครื่องพิมพ์ VZ-380, สายเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์, สายต่อคอมพิวเตอร์ RS-232-C- สาย USB, ซอฟท์แวร์ จัดการข้อมูล: "เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล LDL-03" |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LH-373 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม กระแสไฟฟ้า วนLH-373
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง