1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เกจวัดความหนา ฟิล์ม แม่เหล็กไฟฟ้าLE-373

KET GAUGES

เกจวัดความหนา ฟิล์ม แม่เหล็กไฟฟ้าLE-373
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89,710.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· LE-373 เป็น เกจวัดความหนา ฟิล์ม ที่ใช้วัดความหนาของสารเคลือบการชุบ ฯลฯ (ไม่รวมการ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้า) บน วัสดุ แม่เหล็ก
·สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับฟังก์ชัน 16 ประเภทรวมถึงหน่วยความจำแอปพลิเคชัน (หน่วยความจำเส้นโค้งการสอบเทียบ) หน่วยความจำข้อมูลที่วัดได้การจัดการความหนาของฟิล์มการตั้งค่าขีด จำกัด บน / ล่างการประมวลผลทางสถิติอย่างง่ายเอาต์พุตข้อมูล ฯลฯ

รหัสสินค้า
LE-373
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 89,710.14

KET GAUGES 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม ช่วงการวัดค่า(ไมโครเมตร) 0 ถึง 2500 ความละเอียด(ไมโครเมตร) น้อยกว่า 100 μm: 0.1 μm, 100 μmหรือมากกว่า: 1 μm
วิธี ประเภทการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า เป้าหมายการวัด การ การเคลือบผิว ไม่เป็นแม่เหล็ก บน วัสดุ แม่เหล็ก ความแม่นยำ 50 μmหรือน้อยกว่า: ± 1 μm, 50 μmหรือมากกว่าและ 1,000 μmหรือน้อยกว่า: ±2%: 1,000 μmหรือมากกว่า: ±3%
มาตรฐานและ สเปค JIS K5600-1-7 / JIS H0401 / JIS H8401 / JIS H8501 / JIS H8641 / ISO 1460 / ISO 2064 / ISO 2178 / ISO 2808 / ISO 19840 / BS 3900-C5ASTM B 499 / ASTM D 7091-5 / ASTM E 376 วิธีการแสดงผล ดิจิตอล (LCD ที่มีแสงด้านหลังจอแสดงผลขั้นต่ำ 0.1 μm) เอาต์พุต ภายนอก ความสามารถในการ เอาต์พุต ไปยัง PC (USB หรือ RS-232C) หรือ เครื่องพิมพ์ (RS-232C)
พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ 1.5 V (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA) X 4 การใช้พลังงาน 80 mW (โดยไม่มีไฟแบ็คไลท์) ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน 0-40°C
จำนวน แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล ประมาณ 39,000 แรม ,หน่วยความจำ เส้นโค้งการสอบเทียบ การใช้งาน แรม ,หน่วยความจำ: สามารถบันทึกตัวอย่างได้ 100 ตัวอย่าง โพรบวัด จุดหนึ่ง หน้าสัมผัส ความดัน คงที่ (LEP-J)
อายุแบตเตอรี่ 100 ชั่วโมง (ใช้งานต่อเนื่องเมื่อไม่มี ไฟส่องสว่าง) เพิ่มฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่น 16 ประเภท ขนาดและน้ำหนัก 75 (W) × 145 (D) × 31 (H) มม. 0.34 กก
อุปกรณ์เสริม ชุดเพลทมาตรฐาน, เคสเพลทมาตรฐาน, ฐานรากเหล็ก (FE-373), อะแดปเตอร์โพรบ, เคส, แบตเตอรี่ 1.5 V (ถ่านอัลคาไลน์ AA) x 4 ตัวเลือก แผ่นเพลท มาตรฐาน (ความหนาไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่แนบมา), ขาตั้ง วัด LW-990, เครื่องพิมพ์ VZ-380, สายเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์, สายต่อคอมพิวเตอร์ RS-232-C- สาย USB, ซอฟท์แวร์ จัดการข้อมูล: "เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล LDL-03"

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-373 ในชุด เกจวัดความหนา ฟิล์ม แม่เหล็กไฟฟ้าLE-373