1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดขับมอเตอร์ กระแทกหมายเลข 1000·SID-310B

SKJ TOOL

ชุดขับมอเตอร์ กระแทกหมายเลข 1000·SID-310B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 694.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การขันและคลาย สกรู

รหัสสินค้า
NO.1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 694.19

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เนื้อหาของ คลองเลื่อย ลดราคา ตัวเครื่อง ฯลฯ ประเภทชาร์จ x ความกว้าง(มิลลิเมตร) 74
ความลึก(มิลลิเมตร) 70 น้ำหนัก(ก.) 1020 การใช้ การขันและคลาย สกรู
ฟังก์ชั่น 1 การถอดที่ โฮลเดอร์ บิตทำให้สามารถติด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มุม แทรก 12.7 มม. ได้ ฟังก์ชั่น 2 ทำงานได้อย่างปลอดภัยด้วย ตัวจับชิ้นงาน ขนาดใหญ่ สเปค แรงบิด สูงสุดประมาณ 4.5 กก. / บิตเพิ่มเติม::+2 x 36 มม., +3 x 36 มม., -8 x 36 มม., -10 x 36 มม
วัสดุ เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม