(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กรรไกร อเนกประสงค์ DIY R

กรรไกร อเนกประสงค์ DIY R

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 345.58 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
4977292796071
4977292796095
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการตัด:อื่น ๆ
(มิลลิเมตร)
ใบมีดลบคม ความแข็ง ฟังก์ชั่น 1 วัสดุ 1 ความสูงของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 495.24

EVA TOOL 1 ชิ้น 31 วัน (แผ่นเพลท อะลูมิเนียม / แผ่นเพลท พลาสติก)1.0 / (ทองแดง / แผ่นสังกะสี / แผ่นพลาสติก) 0.5 / (แผ่นหนัง / ยาง) 4.0 / (ลวดอลูมิเนียม / ลวดทองแดง) เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 / (ลวด) เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 HRC50-52 ใบมีดลบคม สเตนเลส ทนทานต่อ สนิม และคงความคมได้เป็น ระยะเวลา นาน ใบมีดลบคม:สเตนเลสSUS420J2 206 13

฿ 345.58

EVA TOOL 1 ชิ้น 31 วัน (แผ่นเพลท อะลูมิเนียม / แผ่นเพลท พลาสติก)1.0 / (ทองแดง / แผ่นสังกะสี / แผ่นพลาสติก) 0.5 / (แผ่นหนัง / ยาง) ประมาณ 4.0 / (ลวดอลูมิเนียม / ลวดทองแดง) เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 / (ลวด) เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 HRC53-55 ใบมีดลบคม เหล็กกล้าคาร์บอน สูง SK-5 คงความคมได้ยาวนาน ใบกรรไกร: เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (SK-5) 210 15

สเปค พื้นฐาน

  • ตั้งใจใช้
    สำหรับตัดเหล็ก อะลูมิเนียม สเตนเลส พีวีซี พลาสติกผ้า กระดาษ ไวนิล ขดลวด ตาข่าย ขดลวด ฯลฯ
  • ฟังก์ชั่น 2
    มาพร้อมกับล็อคนิรภัยที่สามารถปิดและซ่อนใบกรรไกรได้
  • ฟังก์ชั่น 3
    ตัวจับชิ้นงาน ได้รับการออกแบบมาให้พอดีกับมือและด้วย สปริง มาด้วยจึงสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายแม้ใช้งานเป็นเวลานาน
  • วัสดุ 2
    ตัวจับชิ้นงาน:PP + TPR
  • บันทึก
    ห้ามใช้ผิดวัตถุประสงค์ ไม่สามารถใช้กับวัสดุที่มีการอบคืนตัว
  • ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    45
  • น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.)
    180

รายละเอียดสินค้า

ตัด วัสดุ หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสรุ่น
4977292796071
4977292796095
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการตัด:อื่น ๆ
(มิลลิเมตร)
ใบมีดลบคม ความแข็ง ฟังก์ชั่น 1 วัสดุ 1 ความสูงของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 495.24

EVA TOOL 1 ชิ้น 31 วัน (แผ่นเพลท อะลูมิเนียม / แผ่นเพลท พลาสติก)1.0 / (ทองแดง / แผ่นสังกะสี / แผ่นพลาสติก) 0.5 / (แผ่นหนัง / ยาง) 4.0 / (ลวดอลูมิเนียม / ลวดทองแดง) เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 / (ลวด) เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 HRC50-52 ใบมีดลบคม สเตนเลส ทนทานต่อ สนิม และคงความคมได้เป็น ระยะเวลา นาน ใบมีดลบคม:สเตนเลสSUS420J2 206 13

฿ 345.58

EVA TOOL 1 ชิ้น 31 วัน (แผ่นเพลท อะลูมิเนียม / แผ่นเพลท พลาสติก)1.0 / (ทองแดง / แผ่นสังกะสี / แผ่นพลาสติก) 0.5 / (แผ่นหนัง / ยาง) ประมาณ 4.0 / (ลวดอลูมิเนียม / ลวดทองแดง) เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 / (ลวด) เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 HRC53-55 ใบมีดลบคม เหล็กกล้าคาร์บอน สูง SK-5 คงความคมได้ยาวนาน ใบกรรไกร: เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (SK-5) 210 15

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1