(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คีมสำหรับปั๊มน้ำ พร้อม สปริง JIS

คีมสำหรับปั๊มน้ำ พร้อม สปริง JIS

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 611.07 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
WP-250S
WP-250SH
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
ฟังก์ชั่น 3 โน้ต 2

฿ 1,462.00

SKJ TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 75 255 18 340 - ขอบ มือจับชิ้นงาน คมขึ้น โปรดทราบว่าอาจเกิดรอยขีดข่วนเมื่อจับผลิตภัณฑ์ชุบพลาสติก ฯลฯ

฿ 611.07

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 55 256 15 - รูปทรง ฟันเพื่อจับท่อและ วัสดุ แผ่น อย่างปลอดภัย เม็ดมีด ท่อเหล็ก แน่นตรงกลางของ ฟัน ตั้งฉากกับ ท่อเหล็ก

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    250
  • มี/ไม่มีสปริง
    ที่รวมอยู่
  • ความแข็ง(HRC)
    44 ถึง 52
  • ความกว้างช่องเปิดสูงสุด(มิลลิเมตร)
    46
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ตั้งใจใช้
    งานก่อสร้างท่อ, งานก่อสร้าง แบบใช้ไฟฟ้า , งานปรับแต่งรถยนต์, งาน งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร ฯลฯ
  • ฟังก์ชั่น 1
    สามารถใช้สำหรับขนาดต่างๆเนื่องจากสามารถปรับความกว้างของปากให้เหมาะสมได้
  • ฟังก์ชั่น 2
    เนื่องจาก สปริง ให้มาจึงสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
  • วัสดุ
    เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน (S55C)
  • หมายเหตุ 1
    ห้ามใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ตั้งใจ
  • หมายเหตุ 3
    เครื่องมือที่ไม่หุ้มฉนวน ห้ามใช้สำหรับวงจรที่ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้า
  • สเปค 1
    มาตรฐาน JIS ผลิตภัณฑ์ JIS
  • การปรับความกว้างเปิด
    7 ขั้น

รายละเอียดสินค้า

เปิดใช้งานการจับและหมุนวัตถุ

รหัสรุ่น
WP-250S
WP-250SH
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
ฟังก์ชั่น 3 โน้ต 2

฿ 1,462.00

SKJ TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 75 255 18 340 - ขอบ มือจับชิ้นงาน คมขึ้น โปรดทราบว่าอาจเกิดรอยขีดข่วนเมื่อจับผลิตภัณฑ์ชุบพลาสติก ฯลฯ

฿ 611.07

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 55 256 15 - รูปทรง ฟันเพื่อจับท่อและ วัสดุ แผ่น อย่างปลอดภัย เม็ดมีด ท่อเหล็ก แน่นตรงกลางของ ฟัน ตั้งฉากกับ ท่อเหล็ก

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1