4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

ES-N Grove PF Thin type

ES-N Grove PF Thin type

It has excellent oil, and chemical resistance compared with natural rubber or vinyl made gloves. Two-way type that can be used on either hand.

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Volume Discount Days to Ship Size Use Features 1 Features 2 Quantity
(Sheets)
4 Day(s) S For inspection process in food preparation and pharmaceutical industries. For Handling Chemicals, Oil and Fats. For High Precision and Maintenance Work. Have flexibility to make used of fine sensation in finger tips and excellently fit to hands. Food Sanitation Act Compliant Product (Notification No. 370 of the Ministry of Health and Welfare) 100 pieces/box
4 Day(s) M For inspection process in food preparation and pharmaceutical industries. For Handling Chemicals, Oil and Fats. For High Precision and Maintenance Work. Have flexibility to make used of fine sensation in finger tips and excellently fit to hands. Food Sanitation Act Compliant Product (Notification No. 370 of the Ministry of Health and Welfare) 100 pieces/box
2 Day(s) L For inspection process in food preparation and pharmaceutical industries. For Handling Chemicals, Oil and Fats. For High Precision and Maintenance Work. Have flexibility to make used of fine sensation in finger tips and excellently fit to hands. Food Sanitation Act Compliant Product (Notification No. 370 of the Ministry of Health and Welfare) 100 pieces/box

Basic Information

Product Model Nitrile Rubber The intended use Oil Resistance / Solvent Resistance Detail Type Thin Gloves
Total Length(mm) 240

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Product Model

    • Nitrile Rubber
  • The intended use

    • Oil Resistance / Solvent Resistance
  • Size

    • S
    • M
    • L
  • Detail Type

    • Thin Gloves
  • Total Length(mm)

    • 240
  • Type

    • 04-794-04
    • 04-794-01
    • 04-794-03
    • 04-794-02
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 2 Day(s) or Less
    • 4 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry