(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

LED เซนเซอร์ C-Cell

LED เซนเซอร์ C-Cell

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ASL-050

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แสง เซนเซอร์ สำหรับใช้ในร่ม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    อื่น ๆ
  • หลอดไฟสำหรับใช้งาน(W)
    0.5 × 2
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    43
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    56
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    203
  • รหัสของทรัสโก้
    416-7350
  • มวล(ก.)
    160
  • คุณสมบัติ
    นี่เป็นแสง เซนเซอร์ ภายใน 2-in - 1 ที่มีประโยชน์ / แสงที่มีประโยชน์ สามารถสลับระหว่าง โหมด เซนเซอร์ และ โหมด ระบบไฟส่องสว่าง ฉุกเฉิน
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง
    ประมาณ 20 วินาที
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
ASL-050
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 938.31

SENSOR LIGHTS 1 ชิ้น 10 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แสง เซนเซอร์ สำหรับใช้ในร่ม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    อื่น ๆ
  • หลอดไฟสำหรับใช้งาน(W)
    0.5 × 2
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    43
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    56
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    203
  • รหัสของทรัสโก้
    416-7350
  • มวล(ก.)
    160
  • คุณสมบัติ
    นี่เป็นแสง เซนเซอร์ ภายใน 2-in - 1 ที่มีประโยชน์ / แสงที่มีประโยชน์ สามารถสลับระหว่าง โหมด เซนเซอร์ และ โหมด ระบบไฟส่องสว่าง ฉุกเฉิน
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง
    ประมาณ 20 วินาที
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้สองในหนึ่งเดียวที่สะดวกเป็นไฟ เซนเซอร์ ในร่มและไฟที่มีประโยชน์
· โหมด เซนเซอร์ และ โหมด ระบบไฟส่องสว่าง คงที่สามารถสลับได้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ASL-050

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แสง เซนเซอร์ สำหรับใช้ในร่ม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    อื่น ๆ
  • หลอดไฟสำหรับใช้งาน(W)
    0.5 × 2
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    43
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    56
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    203
  • รหัสของทรัสโก้
    416-7350
  • มวล(ก.)
    160
  • คุณสมบัติ
    นี่เป็นแสง เซนเซอร์ ภายใน 2-in - 1 ที่มีประโยชน์ / แสงที่มีประโยชน์ สามารถสลับระหว่าง โหมด เซนเซอร์ และ โหมด ระบบไฟส่องสว่าง ฉุกเฉิน
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง
    ประมาณ 20 วินาที
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
ASL-050
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 938.31

SENSOR LIGHTS 1 ชิ้น 10 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1