(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป กาว ผ้าเบอร์ 141 เทปกาว

เทป กาว ผ้าเบอร์ 141 เทปกาว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 221.44 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
141-38X25
141-50X25
141-75X25
141-100X25
N141-50-25-0.37-CRDB-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ สเปค วัสดุ พื้นผิว วัสดุ กาว ไวต่อ ความดัน ยืด
(%)
อุปกรณ์รองรับท่อ สื่อ จำนวนเนื้อหา

฿ 221.44

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น - 12 วัน 38 - 419-5868 440 เทป ผ้าสำหรับบรรจุภัณฑ์หนักตัดง่ายด้วยมือและหนาที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ สามารถตัดด้วยมือ เส้นใยหลัก ยาง- ฐาน - - 1 ม้วน

฿ 291.12

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น - 3 วัน 50 - 419-5876 600 เทป ผ้าสำหรับบรรจุภัณฑ์หนักตัดง่ายด้วยมือและหนาที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ สามารถตัดด้วยมือ เส้นใยหลัก ยาง- ฐาน - - 1 ม้วน

฿ 432.99

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น - 10 วัน 75 - 419-5884 870 เทป ผ้าสำหรับบรรจุภัณฑ์หนักตัดง่ายด้วยมือและหนาที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ สามารถตัดด้วยมือ เส้นใยหลัก ยาง- ฐาน - - 1 ม้วน

฿ 572.87

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น - 12 วัน 100 - 419-5850 1160 เทป ผ้าสำหรับบรรจุภัณฑ์หนักตัดง่ายด้วยมือและหนาที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ สามารถตัดด้วยมือ เส้นใยหลัก ยาง- ฐาน - - 1 ม้วน

฿ 5,821.70

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 50 ซอง - - - - - - 10 เส้นใยหลัก 1 กล่อง (30 ม้วน)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีน้ำตาล
  • ความยาว(ม.)
    25
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.37
  • แรง กาว
    10.79 N / 25 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    186.3 N / 25 มม
  • รายละเอียดสี
    กระดาษลูกฟูก

รายละเอียดสินค้า

เทป ผ้าที่แข็งแรงช่วยให้มั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์จะปลอดภัยด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ผ้าที่คัดสรรมาอย่างดีและชั้น กาว มีประสิทธิภาพสูง
[คุณสมบัติ]
·ตัดง่ายและม้วนกลับได้อย่างราบรื่น
· เทปผ้าหนาเคลือบด้วยชั้นกาวที่มีแรงยึดติดสูง
·ติดแน่นกับพื้นผิวขรุขระ
·สามารถเขียนบน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับบรรจุภัณฑ์ทั่วไปบรรจุภัณฑ์หนักบรรจุภัณฑ์สำหรับการนำเข้า / ส่งออก
· สำหรับการยึดตรึง การมัดรวม และการป้องกันรูปแบบหลากหลาย

รหัสรุ่น
141-38X25
141-50X25
141-75X25
141-100X25
N141-50-25-0.37-CRDB-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ สเปค วัสดุ พื้นผิว วัสดุ กาว ไวต่อ ความดัน ยืด
(%)
อุปกรณ์รองรับท่อ สื่อ จำนวนเนื้อหา

฿ 221.44

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น - 12 วัน 38 - 419-5868 440 เทป ผ้าสำหรับบรรจุภัณฑ์หนักตัดง่ายด้วยมือและหนาที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ สามารถตัดด้วยมือ เส้นใยหลัก ยาง- ฐาน - - 1 ม้วน

฿ 291.12

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น - 3 วัน 50 - 419-5876 600 เทป ผ้าสำหรับบรรจุภัณฑ์หนักตัดง่ายด้วยมือและหนาที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ สามารถตัดด้วยมือ เส้นใยหลัก ยาง- ฐาน - - 1 ม้วน

฿ 432.99

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น - 10 วัน 75 - 419-5884 870 เทป ผ้าสำหรับบรรจุภัณฑ์หนักตัดง่ายด้วยมือและหนาที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ สามารถตัดด้วยมือ เส้นใยหลัก ยาง- ฐาน - - 1 ม้วน

฿ 572.87

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น - 12 วัน 100 - 419-5850 1160 เทป ผ้าสำหรับบรรจุภัณฑ์หนักตัดง่ายด้วยมือและหนาที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ สามารถตัดด้วยมือ เส้นใยหลัก ยาง- ฐาน - - 1 ม้วน

฿ 5,821.70

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 50 ซอง - - - - - - 10 เส้นใยหลัก 1 กล่อง (30 ม้วน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1