(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RSG-08 |
RSG-6S |
RSG-10 |
RSG-12 |
RSG-13 |
RSG-14 |
RSG-17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | คลองเลื่อย เนื้อหา | คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น) | แว่นตาหนา | ประแจความหนา | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
มวล (กรัม / คลองเลื่อย) |
แว่นตา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 901.44 |
SUK GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 136 | 8 | วัตถุ เดียว | - | - | 6.5 | 4.8 | 396-1834 | 30 | - | 16.6 | ||
฿ 6,989.34 |
SUK GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 ~ 17 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | 8, 10, 12, 13, 14, 17 | 6 | - | - | 396-1893 | - | 2000 | - | ||
฿ 932.94 |
SUK GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 154 | 10 | วัตถุ เดียว | - | - | 7.3 | 5 | 396-1842 | 47 | - | 20 | ||
฿ 994.94 |
SUK GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 165 | 12 | วัตถุ เดียว | - | - | 8.2 | 5.8 | 396-1851 | 70 | - | 22.7 | ||
฿ 1,057.94 |
SUK GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 170 | 13 | วัตถุ เดียว | - | - | 8.6 | 5.8 | 396-1869 | 76 | - | 24.7 | ||
฿ 1,120.44 |
SUK GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 183 | 14 | วัตถุ เดียว | - | - | 9 | 6.2 | 396-1877 | 100 | - | 27 | ||
฿ 1,245.44 |
SUK GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 216 | 17 | วัตถุ เดียว | - | - | 10.3 | 7.4 | 396-1885 | 157 | - | 31.8 |
สามารถใช้ชิ้นส่วนประแจได้เหมือน เฟืองวงล้อ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่ง เครื่องมือ ในแต่ละการใช้งานเนื่องจาก รูปทรง ปลาย พิเศษ มีฟังก์ชั่นการหมุนอย่างรวดเร็วที่ยอดเยี่ยม ชิ้นส่วน ออฟเซ็ท มี เฟือง/เกียร์ 72 ฟัน และ มุม ป้อนที่ 5° และสามารถขันสุดท้ายได้โดยมีความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยม รูปทรง สไปลน์ เป็นเอกลักษณ์สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ สกรู ต่างๆที่มีขนาดเดียวได้ มีผิวกระจกสีดำคุณภาพสูง
รหัสรุ่น |
---|
RSG-08 |
RSG-6S |
RSG-10 |
RSG-12 |
RSG-13 |
RSG-14 |
RSG-17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | คลองเลื่อย เนื้อหา | คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น) | แว่นตาหนา | ประแจความหนา | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
มวล (กรัม / คลองเลื่อย) |
แว่นตา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 901.44 |
SUK GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 136 | 8 | วัตถุ เดียว | - | - | 6.5 | 4.8 | 396-1834 | 30 | - | 16.6 | ||
฿ 6,989.34 |
SUK GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 ~ 17 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | 8, 10, 12, 13, 14, 17 | 6 | - | - | 396-1893 | - | 2000 | - | ||
฿ 932.94 |
SUK GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 154 | 10 | วัตถุ เดียว | - | - | 7.3 | 5 | 396-1842 | 47 | - | 20 | ||
฿ 994.94 |
SUK GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 165 | 12 | วัตถุ เดียว | - | - | 8.2 | 5.8 | 396-1851 | 70 | - | 22.7 | ||
฿ 1,057.94 |
SUK GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 170 | 13 | วัตถุ เดียว | - | - | 8.6 | 5.8 | 396-1869 | 76 | - | 24.7 | ||
฿ 1,120.44 |
SUK GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 183 | 14 | วัตถุ เดียว | - | - | 9 | 6.2 | 396-1877 | 100 | - | 27 | ||
฿ 1,245.44 |
SUK GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 216 | 17 | วัตถุ เดียว | - | - | 10.3 | 7.4 | 396-1885 | 157 | - | 31.8 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง