(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

E- คีม แหวน

E- คีม แหวน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ER-5

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    150
  • มีหรือไม่มีสปริง
    NA
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดเหล็กกล้า(φ / mm)
    1
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    1.8
  • มี/ไม่มีฟังก์ชั่นการเปลี่ยนปลายเขี้ยว
    NA
  • ขนาดแหวนที่รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    3-5
  • ประเภทชิ้นส่วน
    แหวน สำหรับคีม แหวน สแน็ป
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สาย
    432351
  • JAN Code
    4954458056552
  • คุณสมบัติ
    เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับการ อุปกรณ์เสริม E- แหวน มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเหล็กกล้าคาร์บอนพิเศษถูกนำมาใช้ในตัวหลักมันจึงเหมาะสำหรับการยึดติดของ E-ring ที่ติดตั้งบนเพลาของผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำสูง
รหัสรุ่น
ER-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 653.81

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    150
  • มีหรือไม่มีสปริง
    NA
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดเหล็กกล้า(φ / mm)
    1
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    1.8
  • มี/ไม่มีฟังก์ชั่นการเปลี่ยนปลายเขี้ยว
    NA
  • ขนาดแหวนที่รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    3-5
  • ประเภทชิ้นส่วน
    แหวน สำหรับคีม แหวน สแน็ป
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สาย
    432351
  • JAN Code
    4954458056552
  • คุณสมบัติ
    เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับการ อุปกรณ์เสริม E- แหวน มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเหล็กกล้าคาร์บอนพิเศษถูกนำมาใช้ในตัวหลักมันจึงเหมาะสำหรับการยึดติดของ E-ring ที่ติดตั้งบนเพลาของผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำสูง

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับการติดตั้ง E- แหวน อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากใช้เหล็กกล้าคาร์บอนพิเศษในตัวถังหลักจึงเหมาะสำหรับการติดตั้งวงแหวน E ที่ติดตั้งบนเพลาของอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ER-5

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    150
  • มีหรือไม่มีสปริง
    NA
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดเหล็กกล้า(φ / mm)
    1
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    1.8
  • มี/ไม่มีฟังก์ชั่นการเปลี่ยนปลายเขี้ยว
    NA
  • ขนาดแหวนที่รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    3-5
  • ประเภทชิ้นส่วน
    แหวน สำหรับคีม แหวน สแน็ป
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สาย
    432351
  • JAN Code
    4954458056552
  • คุณสมบัติ
    เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับการ อุปกรณ์เสริม E- แหวน มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเหล็กกล้าคาร์บอนพิเศษถูกนำมาใช้ในตัวหลักมันจึงเหมาะสำหรับการยึดติดของ E-ring ที่ติดตั้งบนเพลาของผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำสูง
รหัสรุ่น
ER-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 653.81

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1