1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบงานเหล็กสำหรับโลหะ 150

ตะไบงานเหล็กสำหรับโลหะ 150
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 475.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเหล็กและโลหะทั่วไป

รหัสสินค้า
1069581
1069601
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง น้ำหนัก
(ก.)

฿ 486.48

GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน เรียบ104

฿ 475.63

GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน แบบกลม73

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะไบ เหล็ก มิติ ขนาดเกลียว 150 mm ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 280
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด วัตถุ เดียว วัสดุ (ตัวเครื่อง) SKS-8 วัสดุ (มือจับ) PVC+TPR
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 150 สเปค ตัดดับเบิ้ล ปานกลาง ความกว้าง(มิลลิเมตร) 33
ความหนา(มิลลิเมตร) 20