1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ที่จับ เครื่องมือจับยึด แม่เหล็กชนิดแรงสูง

SRO MAGNET TOOL

ที่จับ เครื่องมือจับยึด แม่เหล็กชนิดแรงสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,099.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัว เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก ชนิด ยึดรองรับน้ำหนักได้มากถึง 10 กก. เพื่อการจัดเก็บที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

รหัสสินค้า
SMH-470
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,099.35

SRO MAGNET TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แม่เหล็ก อื่น ๆ รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก แรงดูดซับ(N) 98
ขนาด ตัวเครื่อง H20 × W470 × D20mm สายสิ่งของ 330302 JAN Code 4954458300211
แรงแม่เหล็ก 10KGS / 98 N วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็ก / ไนล่อน คุณสมบัติ ตัว เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก แบบอยู่กับที่ ที่ สลักแม่เหล็ก 10 กก. สำหรับการจัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย
ปริมาณ 20/20