1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วน ฐานรอง แม่เหล็ก

ชิ้นส่วน ฐานรอง  แม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 251.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วน ฐานแม่เหล็ก
·สามารถใช้ร่วมกันได้

รหัสสินค้า
P-DT-7
P-DT-10S
P-DT-14
P-DT-16
P-DT-20
P-MP-B
P-MP-P
P-MP-R
P-SP-L
P-UT-10DG6
P-UT-10DG8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรายละเอียดประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด เสา หลัก ความยาวมิติ เสา หลัก อุปกรณ์รองรับท่อ เสา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง อุปกรณ์รองรับท่อ ความยาวขนาด เสา D1 D2 D3 รุ่น การใช้งาน ทั่วไป ใช้

฿ 486.93

HAND TOOL 1 ชิ้น 7 วัน การ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ต่ำกว่า----76-CMB-Pสำหรับเชื่อมต่อ ⌀7-⌀6

฿ 1,255.32

HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน การ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ต่ำกว่า----1010--สำหรับเชื่อมต่อ ⌀10-⌀10

฿ 580.79

HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน การ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ต่ำกว่า----1412-CMB-Kสำหรับเชื่อมต่อ ⌀14-⌀12

฿ 609.23

TPL HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน การ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ต่ำกว่า----1614-CMB-R,Lสำหรับเชื่อมต่อ ⌀16-⌀14

฿ 895.68

TPL HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน การ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ต่ำกว่า----2014-CMB-Wสำหรับเชื่อมต่อ ⌀20-⌀14

฿ 251.56

HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน เสาหลัก12 mm (สกรู: M8, ใต้หัว 9)176mm-----CMB-B,V-

฿ 339.63

HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน เสาหลัก7 mm (สกรู: M5, ใต้หัว 5)55mm-----CPB-P,M,M2-

฿ 445.14

TPL HAND TOOL 1 ชิ้น 8 วัน เสาหลัก16 mm (สกรู: M8, ใต้หัว 9)222mm-----CMB-R-

฿ 373.36

TPL HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน เสา--14mm200mm---CMB-L-

฿ 446.97

HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน เหล็กยึด ด้านบน----1046CMB-B,Vสำหรับเชื่อมต่อ ⌀10-⌀4/6

฿ 533.66

HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กยึด ด้านบน----1068CMB-B,Vสำหรับเชื่อมต่อ ⌀10-⌀6/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มือจับ Y / N ไม่รวม ประเภทผลิตภัณฑ์ ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก