(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟังก์ชั่น 3 มิติใหม่ส่องสว่างแม้ใช้แรงดึงดูดแม่เหล็กรวม แม่เหล็ก เป็น กระจกตรวจสอบ แบบถอดได้ใช้งานได้หลายรูปแบบยังสามารถใช้สำหรับพื้นที่ที่มีการ จำกัด การมองเห็นแม่เหล็ก แรงสูงพิเศษที่ ปลาย หยิบของที่หล่นได้ง่าย
แรงดูดของ แม่เหล็ก(N) | 25 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 175 to 550 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ที่ มือจับ แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
LED (ลักซ์) | ประมาณ 800 ลักซ์ที่ 50 ซม. | ชีวิต LED | ประมาณ 50,000 ชั่วโมง | แรงดูดซับสูงสุด | 2.5kg |
ขนาด ตัวเครื่อง | ø 21×175mm | สายสิ่งของ | 350115 | JAN Code | 4954458301782 |
คุณสมบัติ | คุณสมบัติ 3D ใหม่ จะ ส่องแสงเมื่อมีการใช้งานแถบแม่เหล็ก กระจกตรวจสอบ แบบถอดได้ / ถอดได้พร้อม แม่เหล็ก สามารถใช้งานได้หลายอย่าง ช่วยให้คุณเห็นสถานที่ที่มองเห็นยาก ท้ายมี แม่เหล็ก มีความแข็งแรงเป็นพิเศษในการรับสิ่งของที่หล่น | ใช้ | (1) สะดวกในการยกชิ้นส่วนที่ทิ้งลงในพื้นที่แคบ ไฟ LED สามารถใช้สำหรับส่องสว่างในที่มืด (2) สามารถใช้เป็นไฟฉายได้เมื่อเก็บไว้ (3) สามารถเชื่อมต่อกับ กระจกตรวจสอบ มี แม่เหล็ก ติดอยู่ที่ปลาย สะดวกสำหรับงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน (4) กระจกตรวจสอบ ถอดออกได้และสามารถใช้แยกกันได้ ด้วย ฟังก์ชั่น 3D ที่ไม่เคยมีมาก่อนแสงไฟจะสว่างขึ้นขณะดูดวัตถุ | สเปค | ถ่านกระดุม (LR44 x 4 ก้อน) |
เวลา ระบบไฟส่องสว่าง อย่างต่อเนื่อง | 6 - 9 ชั่วโมง (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับถ่าน) | วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม | วัสดุ เพลา | เหล็กกล้า |
กระจกตรวจสอบ วัสดุ กระจก | ABS + กระจก + เหล็กกล้า | ขนาดกระจก | 35 มม | มวล(ก.) | 129 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง