1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือหยิบ LED แบบขยายขนาดเล็ก

เครื่องมือหยิบ LED แบบขยายขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 601.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วนปลายมีแม่เหล็กแรงสูง เพลาแบบยืดไสลด์และเพลาอ่อน

รหัสสินค้า
SRO-19B
SRO-19G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายสิ่งของ สี JAN Code

฿ 601.94

SRO MAGNET TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 350116สีดำ4954458301423

฿ 601.94

SRO MAGNET TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 350117สีเทา4954458301430

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดูดของ แม่เหล็ก(N) 25 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 146 to 360 รุ่นผลิตภัณฑ์ ที่ มือจับ แม่เหล็ก
LED (ลักซ์) ประมาณ 800 ลักซ์ที่ 50 ซม. ชีวิต LED ประมาณ 50,000 ชั่วโมง แรงดูดซับสูงสุด ประมาณ 2.5 กก.
ขนาด ตัวเครื่อง ø 16×146mm คุณสมบัติ ส่วนปลายมีแม่เหล็กแรงสูง เพลาแบบพับได้และเพลาอ่อน ใช้ (1) สะดวกในการหยิบชิ้นส่วนที่หล่นลงในพื้นที่แคบที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ สามารถใช้ไฟ LED สำหรับส่องสว่างในที่มืดได้ (2) สามารถใช้เป็นไฟฉายเมื่อเก็บไว้ (3) ไฟขนาดพกพาสะดวกสำหรับการจัดเก็บ
สเปค ถ่านก้อนกระดุม (LR44 x 3 ก้อน) เวลา ระบบไฟส่องสว่าง อย่างต่อเนื่อง 6 - 9 ชั่วโมง (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับถ่าน) วัสดุ ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม
วัสดุ เพลา เหล็ก มวล(ก.) 58