1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายนำไฟฟ้า ปากกาจับชิ้นงาน HRV series

สายนำไฟฟ้า ปากกาจับชิ้นงาน HRV series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,339.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ข้อกำหนด]
· ทำจาก เหล็กหล่อ เหนียวและติดตั้ง จานขัด หมุนได้ 360 องศาเพื่อการประมวลผลที่สะดวก
· โครงสร้างที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ ทุก มุม

รหัสสินค้า
HRV-100
HRV-125
HRV-150
HRV-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของปาก พอร์ตเชื่อมต่อ เปิด ความลึกของปาก ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง ความยาวรวม ขนาด มวล
(ก.)
สาย JAN Code

฿ 3,339.66

HAH VISE 1 ชิ้น 8 วัน 100ประมาณ 905662 × 6228510070003501224954458300846

฿ 4,612.10

HAH VISE 1 ชิ้น 6 วัน 125ประมาณ 1106890 × 70335125105003501234954458300853

฿ 6,805.83

HAH VISE 1 ชิ้น 3 วัน 150ประมาณ 1257596 × 85400150165003501244954458300860

฿ 9,025.74

HAH VISE 1 ชิ้น 6 วัน 200ประมาณ 14075110 × 105410200205003501254954458300914

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งานที่โดดเด่น แม้ว่าจะ ปากกาจับชิ้นงาน ยึดอยู่กับที่ ไปที่ม้านั่งการดำเนินงาน ฐานรอง/แผ่นรอง ปากกาจับชิ้นงาน สามารถหมุนได้ 360 องศาสำหรับโครงสร้างที่ช่วยให้การแก้ไขในทุก มุม ที่ต้องการ วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) เหล็กหล่อ FC200 วัสดุ (อุปกรณ์จับยึด) วัสดุ เหล็กกล้า 45C