(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถ รถเข็น 2 ล้อ บรรทุก เอซ ( ล้อ ตัน / ล้อ ลม)

รถ รถเข็น 2 ล้อ บรรทุก เอซ ( ล้อ ตัน / ล้อ ลม)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 4,996.53 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CA-1
CA-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(มิลลิเมตร)
JAN Code ปริมาณ

฿ 4,996.53

HAND TRUCKS FOR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน ตัน 150 4580132438170 1 หน่วย

฿ 8,192.68

HAND TRUCKS FOR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2.50-4 ( ล้อ ลม) 4580132438187 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รถ เข็นสอง ล้อ
  • ทนต่อการ โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม)
    150
  • วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก เหล็กกล้า
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • มิติ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    ก 350 ×ล 300
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    1220
  • มวล(กิโลกรัม)
    13
  • อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
    เหล็กกล้า (สีเคลือบชนิดอบ)
  • ปริมาณ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รถเข็นสองล้อ เหล็กกล้า ที่มี เฟรม เฉพาะเพื่อความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ
มี 2 สเปค ล้อ ตัน ล้อ ลม

รหัสรุ่น
CA-1
CA-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(มิลลิเมตร)
JAN Code ปริมาณ

฿ 4,996.53

HAND TRUCKS FOR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน ตัน 150 4580132438170 1 หน่วย

฿ 8,192.68

HAND TRUCKS FOR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2.50-4 ( ล้อ ลม) 4580132438187 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1