(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CRL-27 |
CRL-36 |
CRL-45 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดประเภท | รหัส | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,761.19 |
CKB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 53 | 140 | 820 | 2.7Kg | 823693 | 4954458056644 | ||
฿ 2,114.87 |
CKB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 55 | 155 | 900 | 3.6Kg | 823694 | 4954458056651 | ||
฿ 2,426.15 |
CKB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 165 | 900 | 4.5Kg | 823695 | 4954458056590 |
ค้อนปอนด์แบบยาว
เป็นค้อนที่มีด้ามจับยาว เหมาะสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง เช่น ทุบกำแพงสำหรับงานรื้อถอน เป็นต้น
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวค้อน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด : 53 และ 60 mm.
• ความยาวหัวค้อน สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 140 และ 165 mm.
• ความยาวรวมด้ามจับ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 820 และ 900 mm.
• วัสดุที่ใช้ผลิต :
หัวค้อน - เหล็ก S45C
ด้ามจับ - ไม้โอ๊ค
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง เช่น ทุบกำแพงสำหรับงานลื้อถอน, บดหิน เป็นต้น
รหัสรุ่น |
---|
CRL-27 |
CRL-36 |
CRL-45 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดประเภท | รหัส | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,761.19 |
CKB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 53 | 140 | 820 | 2.7Kg | 823693 | 4954458056644 | ||
฿ 2,114.87 |
CKB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 55 | 155 | 900 | 3.6Kg | 823694 | 4954458056651 | ||
฿ 2,426.15 |
CKB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 165 | 900 | 4.5Kg | 823695 | 4954458056590 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง