1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอ และห่วง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต แผ่นดิสก์ มีรู 5 ชิ้น【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตะขอ และห่วง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต แผ่นดิสก์ มีรู 5 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 360.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับลอก แปรงทาสี และ การขัดเงา โลหะ ไม้ และพลาสติก

รหัสสินค้า
DP25-541
DP25-542
DP25-543
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
สเปค

฿ 360.00

CKB GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 60หยาบ

฿ 360.00

CKB GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 120ตัดครั้งที่สอง

฿ 360.00

CKB GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 240การขัดเงา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น แผ่น ผ้า การขัดเงา วิธีการใช้ สำหรับ เครื่องขัดกระดาษทราย ความกว้าง(มิลลิเมตร) 125
สี สีน้ำตาลแดง สี พื้นผิว สีน้ำตาล สี พื้นผิว ด้านหลัง ขาว
คุณสมบัติ สำหรับการลอก แปรงทาสี และ การขัดเงา งานโลหะ ไม้ และผลิตภัณฑ์พลาสติก