(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่วยให้สามารถอ่านค่า มุม งอของ แผ่น โลหะได้โดยตรงแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องคำนวณประสบความสำเร็จในการย่อขนาดครั้งแรกของโลก
[คุณสมบัติ]
·สามารถทำการวัดได้ 2 แบบด้วยการสลับปุ่ม
·ช่วยให้สามารถอ่านค่า มุม งอของ แผ่น โลหะได้โดยตรงโดยไม่ต้องคำนวณ
·สามารถใช้เป็นโกนิออ โกนิโอมิเตอร์ ธรรมดาได้
·สามารถ คลองเลื่อย ศูนย์ที่ มุม ใดก็ได้และทำการวัดจาก ตำแหน่ง นั้น
·เวลาลดการสั่นไหวของการแสดงผลสั้นลงเหลือ 3 วินาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
·ตัวเลขจะเรียงลำดับใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงโดยหันขึ้นด้านบนหากตัว อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ คว่ำลง
·โหมดและค่าตัวเลขจะถูกเก็บไว้เมื่อตัดไฟ
·ด้วย แม่เหล็ก แข็งแกร่ง (แรงดูดซับ 2 กก. x 3)
·มี สายรัด ป้องกันการตก
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โกนิโอมิเตอร์ ดิจิตอล | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 360 ° | จอแสดงผลขั้นต่ำ(°) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ขั้ว | ไม่มีลำแสง | ขนาด(มิลลิเมตร) | 57 L × 57H × 29W | รายละเอียดช่วงการวัด | โหมด มุม ดัด: 180 ° X 2α (360 °) / โหมด มุม ทั่วไป: 90 ° X 4 (360 °) |
วัสดุ | อะลูมิเนียม อัลลอยชุบ การขัดเงา | มวล(ก.) | 220 | สเปค ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | IP50 |
งานละเอียด การวัด (การ ความสามารถในการทวนซ้ำ) | โหมด มุม ดัด: 0 °ถึง 5 ° / 175 °ถึง 180 ° = ± 0.2 ° (± 12 'หรือ 3.5 mm / m), 6 °ถึง 174 ° = ± 0.4 ° (± 24' หรือ 7 mm / m), โหมด มุม ทั่วไป: 0 °ถึง 5 °และ 85 °ถึง 90 ° = ± 0.1 ° (± 6 'หรือ 1.75 mm / m), 6 °ถึง 84 ° = ± 0.2 ° (± 12' หรือ 3.5 mm / m) | อุณหภูมิใช้งาน | 0 ℃ถึง 40 ℃ | ถ่าน จำเป็น | 9 V 6P ถ่านอัลคาไลน์ แบบเหลี่ยม X 1 |
อายุแบตเตอรี่ | 70 ชั่วโมง (ใช้อย่างต่อเนื่อง) | การวัด พื้นผิว แม่เหล็ก | แม่เหล็ก นีโอดิเมียมφ10, อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ 2 กก. x 3 | ปิด สวิตช์ อัตโนมัติ | หลังจากนั้นประมาณ 5 นาที |
ตรวจสอบย้อนกลับ | สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบ (มีค่าธรรมเนียม) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DPM-2 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ โค้งดิจิตอล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง