(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถวัด มุม เอียงแนวนอนและแนวตั้งได้
· สวิตช์ ปรับเทียบทำให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนทำให้มั่นใจใน ความแม่นยำ โรงงานได้ตลอดเวลา
·เสียงสัญญาณใช้ได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
·ตัวเลขและสัญลักษณ์จะเรียงลำดับใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงในทิศทางที่อ่านง่ายหากคว่ำอุปกรณ์
·สวิตช์
·แจ้งเตือนผู้ใช้ถึงแบตเตอรี่เสื่อมสภาพพร้อมเครื่องหมายแบตเตอรี่
· แม่เหล็ก ช่วยให้สามารถทำงานแบบแฮนด์ฟรีได้
· ฐานรอง/แผ่นรอง:พร้อม แม่เหล็ก (แรงดึงดูดแม่เหล็ก 6 กก. x 2), แบบร่อง V, V กว้าง 10 มม. (ไม่มี แม่เหล็ก)
· สเปค กัน ฝุ่น / กันน้ำ:IP54
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไม้โปรแทรคเตอร์ (ทำดัชนี) | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 360 ° | จอแสดงผลขั้นต่ำ(°) | 0.05 ° / เริ่มต้น 1 มม. / ม. / ไล่ระดับ 0.1% |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ(°) | 0.00 ° / 90.00 ° = ± 0.05 ° 0.05 °ถึง 89.95 ° = ± 0.20 ° | ขนาด(มิลลิเมตร) | 26W × 66H × 220 L | รายละเอียดช่วงการวัด | ตามเวลาจริง (90 ° x 4) |
มวล(ก.) | 550 | อุณหภูมิใช้งาน | -5 ℃ถึง 50 ℃ | ถ่าน จำเป็น | 9 V 6P ถ่านอัลคาไลน์ แบบเหลี่ยม X 1 |
อายุแบตเตอรี่ | 120 H (ใช้อย่างต่อเนื่อง) | ความแม่นยำ การวัด (เพิ่มขึ้น mm / M) | 0 ถึง 1: ± 1, 2 ถึง 150: ± 2, 151 ถึง 725: ± 8, 726 ถึง 1,000: ±12 | ปิด สวิตช์ อัตโนมัติ | หลังจากประมาณ 6 นาที |
แรงดูดของ แม่เหล็ก | 6 กิโลกรัม x 2 ชิ้น | ตรวจสอบย้อนกลับ | สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบ (มีค่าธรรมเนียม) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.2 ในชุด ไม้โปรแทรคเตอร์ เครื่องวัดระดับน้ำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง