1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ขอบเขตเสียงไมโคร IC-1

EXL SOUND SCOPE

ขอบเขตเสียงไมโคร IC-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หูฟังแบบพกพาคู่

รหัสสินค้า
IC-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

EXL SOUND SCOPE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ระบบ ขอบเขตเสียง พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ อุปกรณ์เสริม ก้าน เซนเซอร์ X 1, หู หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน ชนิดใส่ใน หู X 1, เคส นิ่ม X 1, เคส แข็ง X 1, แบตเตอรี่ X 1
เครื่องวัดความถี่ 40 ถึง 20khz การขยายแรงดันไฟฟ้า(เดซิเบล) 40 การใช้พลังงาน ประมาณ 1.9 mA
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เอาต์พุต 6 Ω ขนาด ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) 114 × 72 × 33 น้ำหนัก ตัวเครื่อง(ก.) 120
อินพุต / เอาต์พุต jack3.5 โมโน แม่แรง ขนาดเล็ก X 1/1