(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NX100NA-B |
NX100NB-B |
NX100NC-B |
NX100ND-B |
NX100NE-B |
NX100WA-B |
NX100WB-B |
NX100WC-B |
NX100WCY-B |
NX100WD-B |
NX100WDY-B |
NX100WE-B |
NX100WEY-B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูงขั้นต่ำของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มม.) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน กว้าง (มม.) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ความยาว (มม.) | ความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน สูงสุด (มม.) | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) |
ยกขึ้น / ลงเวลา 50 Hz (วินาที) |
เวลายกขึ้น / ลง 60 Hz (วินาที) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 155,443.93 ฿ 98,162.84 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 155 | 640 | 850 | 555 | 0.7 | 10 | 8 | 460-5349 | 161 | 1 หน่วย | ||
฿ 163,054.83 ฿ 102,267.99 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 155 | 640 | 1000 | 755 | 0.7 | 13 | 11 | 460-5357 | 175 | 1 หน่วย | ||
฿ 166,168.93 ฿ 111,432.88 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 155 | 640 | 1340 | 1000 | 0.7 | 24 | 20 | 460-5365 | 225 | 1 หน่วย | ||
฿ 191,764.71 ฿ 115,461.53 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 205 | 640 | 1500 | 1155 | 1.13 | 17 | 14 | 460-5373 | 248 | 1 หน่วย | ||
฿ 213,632.26 ฿ 126,064.40 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 205 | 640 | 1800 | 1510 | 1.13 | 25 | 21 | 460-5381 | 313 | 1 หน่วย | ||
฿ 161,853.19 ฿ 100,802.17 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 155 | 780 | 850 | 555 | 0.7 | 10 | 8 | 460-5390 | 180 | 1 หน่วย | ||
฿ 170,640.03 ฿ 105,762.69 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 155 | 780 | 1000 | 755 | 0.7 | 13 | 11 | 460-5403 | 194 | 1 หน่วย | ||
฿ 187,630.27 ฿ 112,840.84 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 155 | 780 | 1340 | 1000 | 0.7 | 24 | 20 | 460-5411 | 244 | 1 หน่วย | ||
฿ 185,099.89 ฿ 120,481.52 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 155 | 1000 | 1340 | 1000 | 0.7 | 24 | 20 | 460-5420 | 259 | 1 หน่วย | ||
฿ 198,477.28 ฿ 118,133.68 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 205 | 780 | 1500 | 1155 | 1.13 | 17 | 14 | 460-5438 | 269 | 1 หน่วย | ||
฿ 208,920.70 ฿ 124,579.41 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 205 | 1000 | 1500 | 1155 | 1.13 | 17 | 14 | 460-5446 | 281 | 1 หน่วย | ||
฿ 222,593.55 ฿ 131,374.71 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 205 | 780 | 1800 | 1510 | 1.13 | 25 | 21 | 460-5454 | 335 | 1 หน่วย | ||
฿ 234,548.39 ฿ 138,383.55 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 205 | 1000 | 2000 | 1510 | 1.13 | 25 | 21 | 460-5462 | 357 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ความ ความแข็งเกร็ง และ ความทนทาน ยอดเยี่ยมและผ่านการทดสอบ ความทนทาน 100,000 รอบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นลิฟท์ โต๊ะช่าง แบบปรับได้ ความสูง ได้ ในโรงงานศูนย์โลจิสติกส์ โกดัง ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
NX100NA-B |
NX100NB-B |
NX100NC-B |
NX100ND-B |
NX100NE-B |
NX100WA-B |
NX100WB-B |
NX100WC-B |
NX100WCY-B |
NX100WD-B |
NX100WDY-B |
NX100WE-B |
NX100WEY-B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูงขั้นต่ำของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มม.) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน กว้าง (มม.) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ความยาว (มม.) | ความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน สูงสุด (มม.) | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) |
ยกขึ้น / ลงเวลา 50 Hz (วินาที) |
เวลายกขึ้น / ลง 60 Hz (วินาที) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 155,443.93 ฿ 98,162.84 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 155 | 640 | 850 | 555 | 0.7 | 10 | 8 | 460-5349 | 161 | 1 หน่วย | ||
฿ 163,054.83 ฿ 102,267.99 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 155 | 640 | 1000 | 755 | 0.7 | 13 | 11 | 460-5357 | 175 | 1 หน่วย | ||
฿ 166,168.93 ฿ 111,432.88 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 155 | 640 | 1340 | 1000 | 0.7 | 24 | 20 | 460-5365 | 225 | 1 หน่วย | ||
฿ 191,764.71 ฿ 115,461.53 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 205 | 640 | 1500 | 1155 | 1.13 | 17 | 14 | 460-5373 | 248 | 1 หน่วย | ||
฿ 213,632.26 ฿ 126,064.40 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 205 | 640 | 1800 | 1510 | 1.13 | 25 | 21 | 460-5381 | 313 | 1 หน่วย | ||
฿ 161,853.19 ฿ 100,802.17 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 155 | 780 | 850 | 555 | 0.7 | 10 | 8 | 460-5390 | 180 | 1 หน่วย | ||
฿ 170,640.03 ฿ 105,762.69 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 155 | 780 | 1000 | 755 | 0.7 | 13 | 11 | 460-5403 | 194 | 1 หน่วย | ||
฿ 187,630.27 ฿ 112,840.84 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 155 | 780 | 1340 | 1000 | 0.7 | 24 | 20 | 460-5411 | 244 | 1 หน่วย | ||
฿ 185,099.89 ฿ 120,481.52 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 155 | 1000 | 1340 | 1000 | 0.7 | 24 | 20 | 460-5420 | 259 | 1 หน่วย | ||
฿ 198,477.28 ฿ 118,133.68 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 205 | 780 | 1500 | 1155 | 1.13 | 17 | 14 | 460-5438 | 269 | 1 หน่วย | ||
฿ 208,920.70 ฿ 124,579.41 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 205 | 1000 | 1500 | 1155 | 1.13 | 17 | 14 | 460-5446 | 281 | 1 หน่วย | ||
฿ 222,593.55 ฿ 131,374.71 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 205 | 780 | 1800 | 1510 | 1.13 | 25 | 21 | 460-5454 | 335 | 1 หน่วย | ||
฿ 234,548.39 ฿ 138,383.55 |
TABLE LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 205 | 1000 | 2000 | 1510 | 1.13 | 25 | 21 | 460-5462 | 357 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง