(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PWA-150 |
PWA-200 |
PWA-250 |
PWA-300 |
PWA-350 |
PWA-450 |
PWA-600 |
PWA-900 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) |
สายยาง (OD) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,477.00 ฿ 868.03 |
STEELPIPEWRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ถึง 10 A | 19 | 150 | 400-4841 | 190 | ||
฿ 1,425.00 ฿ 1,140.00 |
NEP STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 10 A | 20 | 200 | 400-4850 | 350 | ||
฿ 1,904.00 ฿ 1,523.01 |
NEP STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 15 A | 26 | 250 | 400-4868 | 750 | ||
฿ 2,229.00 ฿ 1,782.98 |
NEP STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 20 A | 32 | 300 | 400-4876 | 1100 | ||
฿ 2,655.00 ฿ 2,124.00 |
NEP STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 25 A | 38 | 350 | 400-4884 | 1300 | ||
฿ 3,900.00 ฿ 3,120.00 |
NEP STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 40 A | 52 | 450 | 400-4892 | 2100 | ||
฿ 7,292.00 ฿ 5,832.87 |
NEP STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 50 A | 65 | 600 | 400-4906 | 3800 | ||
฿ 15,365.00 ฿ 12,292.00 |
NEP STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 80 A | 95 | 900 | 400-4914 | 7300 |
[คุณสมบัติ]
· มือจับชิ้นงาน ถูกฟันและกัดได้ดีและต้องผ่านการอบชุบด้วยความร้อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือ ทั่วไป
รหัสรุ่น |
---|
PWA-150 |
PWA-200 |
PWA-250 |
PWA-300 |
PWA-350 |
PWA-450 |
PWA-600 |
PWA-900 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) |
สายยาง (OD) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,477.00 ฿ 868.03 |
STEELPIPEWRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ถึง 10 A | 19 | 150 | 400-4841 | 190 | ||
฿ 1,425.00 ฿ 1,140.00 |
NEP STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 10 A | 20 | 200 | 400-4850 | 350 | ||
฿ 1,904.00 ฿ 1,523.01 |
NEP STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 15 A | 26 | 250 | 400-4868 | 750 | ||
฿ 2,229.00 ฿ 1,782.98 |
NEP STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 20 A | 32 | 300 | 400-4876 | 1100 | ||
฿ 2,655.00 ฿ 2,124.00 |
NEP STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 25 A | 38 | 350 | 400-4884 | 1300 | ||
฿ 3,900.00 ฿ 3,120.00 |
NEP STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 40 A | 52 | 450 | 400-4892 | 2100 | ||
฿ 7,292.00 ฿ 5,832.87 |
NEP STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 50 A | 65 | 600 | 400-4906 | 3800 | ||
฿ 15,365.00 ฿ 12,292.00 |
NEP STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 80 A | 95 | 900 | 400-4914 | 7300 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง