(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
D1M2-5 |
D1M2-6 |
D1M2-8 |
D1P2-1 |
D1P2-2 |
D1P2-3 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวเพลา L (มม.) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 321.00 ฿ 256.00 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | แบน (-) | - | 5.5 | 75 | 0.8 | 170 | 373-3548 | 120 | ||
฿ 381.00 ฿ 380.01 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบน (-) | - | 6.3 | 100 | 1 | 210 | 373-3564 | 150 | ||
฿ 554.00 ฿ 552.01 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | แบน (-) | - | 8 | 150 | 1.2 | 280 | 373-3581 | 250 | ||
฿ 321.00 ฿ 256.00 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 1 | - | 75 | - | 170 | 373-3611 | 120 | ||
฿ 381.00 ฿ 380.01 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 2 | - | 100 | - | 210 | 373-3637 | 150 | ||
฿ 551.54 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 3 | - | 150 | - | 280 | 373-3653 | 200 |
[คุณสมบัติ]
·ด้ามจับเรซิ่นทรงเหลี่ยมซึ่งทำให้ใช้แรงได้ง่าย
·มีส่วนหกเหลี่ยมที่ ฐานรอง/แผ่นรอง ของ เพลา
· เพลา เป็นรูปหกเหลี่ยม
· วัสดุเพลา คือ Cr-V
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือช่างพื้นฐาน
รหัสรุ่น |
---|
D1M2-5 |
D1M2-6 |
D1M2-8 |
D1P2-1 |
D1P2-2 |
D1P2-3 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวเพลา L (มม.) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 321.00 ฿ 256.00 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | แบน (-) | - | 5.5 | 75 | 0.8 | 170 | 373-3548 | 120 | ||
฿ 381.00 ฿ 380.01 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบน (-) | - | 6.3 | 100 | 1 | 210 | 373-3564 | 150 | ||
฿ 554.00 ฿ 552.01 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | แบน (-) | - | 8 | 150 | 1.2 | 280 | 373-3581 | 250 | ||
฿ 321.00 ฿ 256.00 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 1 | - | 75 | - | 170 | 373-3611 | 120 | ||
฿ 381.00 ฿ 380.01 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 2 | - | 100 | - | 210 | 373-3637 | 150 | ||
฿ 551.54 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 3 | - | 150 | - | 280 | 373-3653 | 200 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง