(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ ยาว ( มุม สอด 12.7 มม.)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 2,255.10 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BR4FL SALE
BR4L SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หมุน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 4,122.47

฿ 2,621.07

NEP RATCHET HANDLES 1 ชิ้น 5 วัน มี 307-5621 870

฿ 2,255.10

฿ 2,027.11

NEP RATCHET HANDLES 1 ชิ้น 1 วัน NA 307-5605 730

สเปค พื้นฐาน

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    มือจับ วัตถุ เดียว
  • การใช้งาน
    สำหรับงานฝีมือ
  • มุมแทรก (การวัดเพลาเมื่อสว่านไฟฟ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง) (มม.)
    12.7
  • ความยาวโดยรวม (ขนาด L)(มิลลิเมตร)
    375
  • จำนวน ซี่, แถว, ชุด(แผ่น)
    36
  • คุณสมบัติ
    เป็นแบบยาว ตัวจับชิ้นงาน ยาวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ใช้ แรงบิด มากใช้ 36 เฟือง/เกียร์ใช้ กลไก ข้อต่อยูเนี่ยน ที่ป้องกันไม่ให้ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ตกลงมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แบบยาวพร้อม ตัวจับชิ้นงาน ยาวเหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้แรงบิดขนาดใหญ่
·ใช้ เฟือง/เกียร์ 36 ฟัน
·ใช้ กลไก ข้อต่อยูเนี่ยน ที่ป้องกันไม่ให้ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ
·ก้ามชนิดหนึ่งช่วยลดความหนาของ หัว ลง 20% ของ ผลิตภัณฑ์ ก่อนหน้าและทำให้เกิด หัว กะทัดรัด
· 36 เฟือง/เกียร์ ถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้ มุม ป้อนที่ ละเอียด และ เฟือง/เกียร์ รองรับด้วย 2 อีกาฟีตเพื่อเพิ่มความแข็งแรง 30% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป

รหัสรุ่น
BR4FL SALE
BR4L SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หมุน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 4,122.47

฿ 2,621.07

NEP RATCHET HANDLES 1 ชิ้น 5 วัน มี 307-5621 870

฿ 2,255.10

฿ 2,027.11

NEP RATCHET HANDLES 1 ชิ้น 1 วัน NA 307-5605 730

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ตัวจับชิ้นงาน เป็นแบบยาว เหมาะสำหรับการใช้กับแรงบิดขนาดใหญ่
● โดยการใช้ กลไก ข้อต่อยูเนี่ยน มันป้องกันไม่ให้ตกหล่น ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ โดยไม่ได้ตั้งใจ

สเปค

● จำนวน เฟือง/เกียร์ ฟัน : 36
● อินพุตไดรฟ์ (มม.): 12.7
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 375
● SPQ (ชิ้น): 5