(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
M1603 |
M160-8X10 |
M160-10X12 |
M160-12X14 |
M160-13X15 |
M160-14X17 |
M160-17X19 |
M160-22X24 |
M160-27X30 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างในแนวราบ (มิลลิเมตร) |
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | ชุดเนื้อหา (มม.) |
ชุดเนื้อหา (จำนวน) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
มวล (g / คลองเลื่อย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,239.22 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 8×10 / 12×14 / 17×19 | ชุดผลิตภัณฑ์ | 8 × 10, 12 × 14, 17 × 19 | 3 | 373-6083 | - | 545 | ||
฿ 649.28 ฿ 622.98 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 235 | 8×10 | รายการเดียว | - | - | 373-6091 | 60 | - | ||
฿ 689.28 ฿ 663.98 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 295 | 10×12 | รายการเดียว | - | - | 372-9184 | 84 | - | ||
฿ 728.11 ฿ 700.00 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 330 | 12×14 | รายการเดียว | - | - | 373-6024 | 120 | - | ||
฿ 873.08 ฿ 841.04 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 355 | 13×15 | รายการเดียว | - | - | 373-6032 | 197 | - | ||
฿ 879.75 ฿ 841.04 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 370 | 14×17 | รายการเดียว | - | - | 373-6041 | 240 | - | ||
฿ 992.85 ฿ 944.99 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 405 | 17×19 | รายการเดียว | - | - | 373-6059 | 365 | - | ||
฿ 1,319.29 ฿ 1,267.05 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 435 | 22×24 | รายการเดียว | - | - | 373-6067 | 540 | - | ||
฿ 2,679.89 |
DOUBLE-ENDWRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 550 | 27×30 | รายการเดียว | - | - | 373-6075 | 1118 | - |
[คุณสมบัติ]
· แบบยาวสะดวกสำหรับสถานที่ลึกหรืองานที่ต้องการ แรงบิด ขนาดใหญ่
· ใช้ระบบ Power Fit ของ KTC ที่ไม่เหมือนใคร
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือช่างพื้นฐาน
รหัสรุ่น |
---|
M1603 |
M160-8X10 |
M160-10X12 |
M160-12X14 |
M160-13X15 |
M160-14X17 |
M160-17X19 |
M160-22X24 |
M160-27X30 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างในแนวราบ (มิลลิเมตร) |
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | ชุดเนื้อหา (มม.) |
ชุดเนื้อหา (จำนวน) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
มวล (g / คลองเลื่อย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,239.22 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 8×10 / 12×14 / 17×19 | ชุดผลิตภัณฑ์ | 8 × 10, 12 × 14, 17 × 19 | 3 | 373-6083 | - | 545 | ||
฿ 649.28 ฿ 622.98 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 235 | 8×10 | รายการเดียว | - | - | 373-6091 | 60 | - | ||
฿ 689.28 ฿ 663.98 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 295 | 10×12 | รายการเดียว | - | - | 372-9184 | 84 | - | ||
฿ 728.11 ฿ 700.00 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 330 | 12×14 | รายการเดียว | - | - | 373-6024 | 120 | - | ||
฿ 873.08 ฿ 841.04 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 355 | 13×15 | รายการเดียว | - | - | 373-6032 | 197 | - | ||
฿ 879.75 ฿ 841.04 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 370 | 14×17 | รายการเดียว | - | - | 373-6041 | 240 | - | ||
฿ 992.85 ฿ 944.99 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 405 | 17×19 | รายการเดียว | - | - | 373-6059 | 365 | - | ||
฿ 1,319.29 ฿ 1,267.05 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 435 | 22×24 | รายการเดียว | - | - | 373-6067 | 540 | - | ||
฿ 2,679.89 |
DOUBLE-ENDWRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 550 | 27×30 | รายการเดียว | - | - | 373-6075 | 1118 | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง