1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สีน้ำตาลแดง ขัด มันวาว (สำหรับ การขัดเงา โลหะและ การขัดเงา)【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สีน้ำตาลแดง ขัด มันวาว (สำหรับ การขัดเงา โลหะและ การขัดเงา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 300.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นผ้าฝ้ายสำหรับ การขัดเงา โลหะทั่วไปด้วยกรีนรูจขั้นสุดท้ายสามารถใช้สำหรับ การขัดเงา เรซิ่น ด้วย Tripoli สำหรับ เรซิ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·พื้นผิวกระจกโลหะการกำจัดรอยขีดข่วนจากกระบวนการผลิต เรซิ่น
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องบดตรงเครื่องเจียรสองหัวเครื่องบดหนัง

รหัสสินค้า
TTB-50-2
TTB-75-3
TTB-100-4
TTB-125-4
TTB-150-4
TTB-200-5
TTB-250-6
TTB-300-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ชิ้น / กล่อง
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / กล่อง)

฿ 429.34

FINISH BUFF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 506.00160005261-637830

฿ 510.58

FINISH BUFF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 759.53110005261-638680

฿ 755.73

FINISH BUFF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10012.780005261-6394150

฿ 1,018.45

FINISH BUFF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 12512.765005261-6408250

฿ 1,057.19

FINISHBUFF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15012.755005261-6416330

฿ 300.66

FINISH BUFF 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20015.8840001289-9931115

฿ 393.26

FINISH BUFF 1 ชิ้น 1 วัน 25019.0532001289-9949186

฿ 438.90

FINISH BUFF 1 ชิ้น 12 วัน 30025.4027001289-9957262

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสินค้า บัฟ ความหนา(มิลลิเมตร) 7 คุณสมบัติ เป็นผ้าฝ้ายสำหรับ การขัดเงา โลหะทั่วไปด้วยกรีนรูจขั้นสุดท้ายสามารถใช้สำหรับ การขัดเงา เรซิ่น ด้วย เรซิ่น Tripoli
การใช้งาน การตกแต่ง พื้นผิว กระจกสำหรับโลหะสำหรับการลบรอยขีดข่วนจากการแปรรูป เรซิ่นเครื่องมือ ใช้:เครื่องเจียรแบบตรงเครื่องเจียรสองหัวและเครื่องเจียรไฟฟ้า