(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ได้กับทั้ง สเตนเลส และโลหะทั่วไปสามารถใช้ การขัดเงา กับสามพื้นผิว:ด้านบนด้านล่างและด้านข้างด้วย วัสดุ การขัดเงา ไนล่อน พันกันเป็นเบาะจะมีเพียง พื้นผิว เท่านั้นและ วัสดุ ขัดเงาจะไม่ถูกตัดลึกเกินไปเช่นกันการประมวลผลเส้นขนที่สวยงามสามารถทำได้โดยใช้ด้านข้างเพื่อทำให้เส้นตรง
·ติดตั้งโดยการขันเข้ากับ เพลา ของ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ โดยตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเครื่องซีลขัดชิ้นส่วนโค้งมนการตัดเฉือนเส้นผมของสแตนเลสและอลูมิเนียมงานไม้การเคลือบผิวก่อนเคลือบและการเคลือบผิวซาตินก่อนกระจก
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ / เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง
รหัสสินค้า |
---|
GPSN10025-120 |
GPSN10025-240 |
GPSN10025-320 |
GPSN10025-600 |
GPSN8025-120 |
GPSN8025-240 |
GPSN8025-320 |
GPSN8025-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | ขนาด อนุภาค (#) | รหัสของทรัสโก้ | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | ประเภทรายละเอียด | มวล (กรัม / กล่อง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,624.00 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | OD 100 มม | 100 | 5000 | 50 | 120 | 116-9459 | 26.1 ม. / วินาที (1570 ม. / นาที) | OD 100 มม | 520 | ||
฿ 2,544.00 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | OD 100 มม | 100 | 5000 | 51 | 240 | 116-9467 | 26.1 ม. / วินาที (1570 ม. / นาที) | OD 100 มม | 425 | ||
฿ 2,544.00 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | OD 100 มม | 100 | 5000 | 51 | 320 | 116-9475 | 26.1 ม. / วินาที (1570 ม. / นาที) | OD 100 มม | 425 | ||
฿ 2,544.00 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | OD 100 มม | 100 | 5000 | 59 | 600 | 116-9483 | 26.1 ม. / วินาที (1570 ม. / นาที) | OD 100 มม | 425 | ||
฿ 2,089.00 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | OD 80 มม | 80 | 6000 | 37 | 120 | 116-9416 | 25.1 ม. / วินาที (1507 ม. / นาที) | OD 80 มม | 365 | ||
฿ 2,358.48 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | OD 80 มม | 80 | 6000 | 39 | 240 | 116-9424 | 25.1 ม. / วินาที (1507 ม. / นาที) | OD 80 มม | 250 | ||
฿ 2,008.00 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | OD 80 มม | 80 | 6000 | 38 | 320 | 116-9432 | 25.1 ม. / วินาที (1507 ม. / นาที) | OD 80 มม | 270 | ||
฿ 2,008.00 | ABRASIVE WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | OD 80 มม | 80 | 6000 | 49 | 600 | 116-9441 | 25.1 ม. / วินาที (1507 ม. / นาที) | OD 80 มม | 250 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | พนังล้อ | ความหนา(มิลลิเมตร) | 25 | ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | M10 (P1.5) |
---|---|---|---|---|---|
ชิ้น / กล่อง(ชิ้น) | 5 | คุณสมบัติ | สำหรับทั้ง สเตนเลส และโลหะทั่วไปการขัดเงา ได้โดยใช้พื้นผิวด้านบนด้านล่างและด้านข้างด้วย วัสดุ การขัดเงา ไนล่อน พันกันเป็นเบาะจะมีเพียง พื้นผิว เท่านั้นที่จะเสร็จสิ้นและ วัสดุ ขัดเงาจะไม่ถูกตัดออกมากเกินไปการประมวลผลเส้นขนที่สวยงามทำได้โดยใช้ พื้นผิว ด้านข้างเพื่อการทำงานแบบ แบบตรงติด ผลิตภัณฑ์ นี้เข้ากับ เพลา ของ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ โดยการขันสกรูโดยตรง | การใช้งาน | สำหรับเครื่อง เครื่องซีล ขัดชิ้นส่วนโค้งมนการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นขนของ สเตนเลส และ อะลูมิเนียม งานไม้การตกแต่งก่อน การเคลือบผิว และการตกแต่งกระจกด้วย การขัดเงา ซาตินเครื่องมือ ใช้:เครื่องเจียรจานและเครื่องเจียรแบบตรง |
อุปกรณ์เสริม | พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง เพลา 6 มม. (1 อันต่อกล่อง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง