(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]สามารถใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เฉือนรูก้นลึก [คุณสมบัติ]·ใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โลหะผงพิเศษและใช้การบำบัดด้วย ประจุไฟฟ้า ไนโตรเจน
รหัสสินค้า |
---|
SRM-6.0F |
SRM-10.0F |
SRM-12.0F |
SRM-14.0F |
SRM-16.0F |
SRM-20.0F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ1 (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน ต่ำกว่าℓ2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | หมายเลข MT | ID (มิลลิเมตร) | ไพล็อต ติดตั้งรูนำφ | ตัดฟีด mm / รอบ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,083.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 6 | 25 | 64.5 | 130 | MT1 | 3.0 | 0.1 ถึง 0.5 | 0.07 ถึง 0.2 | +0.003 ถึง +0.007 | ||
฿ 7,692.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 30 | 99.5 | 165 | MT1 | 4.5 | 0.1 ถึง 0.6 | 0.1-0.3 | +0.005 ถึง +0.009 | ||
฿ 8,725.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 12 | 30 | 109.5 | 175 | MT1 | 5.5 | 0.1 ถึง 0.8 | 0.1-0.3 | +0.006 ถึง +0.010 | ||
฿ 9,608.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 14 | 35 | 114.5 | 180 | MT1 | 6.5 | 0.1 ถึง 0.8 | 0.1-0.3 | +0.006 ถึง +0.010 | ||
฿ 10,497.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 16 | 35 | 125 | 205 | MT2 | 6.5 | 0.1 ถึง 0.8 | 0.1-0.3 | +0.006 ถึง +0.010 | ||
฿ 12,708.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 | 40 | 140 | 220 | MT2 | 9.0 | 0.1-1.0 | 0.1-0.3 | +0.007 ถึง +0.011 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / โลหะผสม ทนความร้อน / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA | ปลาย ใบมีดลบคม ℓ(มิลลิเมตร) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการไนไตรด์ ไอออนิก ไนไตรด์ | บิด | เกลียว ด้านซ้าย 45 ° | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง