(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับวัสดุชิ้นงานเช่นวัสดุที่ตัดยากเหล็กดายเหล็กนิรภัยและอื่น ๆ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ(มิลลิเมตร) | 17 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / โลหะผสม ทนความร้อน / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย ใบมีดลบคม ℓ(มิลลิเมตร) | 9.9 | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ1(มิลลิเมตร) | 35 | ความยาว ก้าน ต่ำกว่าℓ2(มิลลิเมตร) | 125 |
ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 185 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d1(มิลลิเมตร) | 16 | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการไนไตรด์ ประจุไฟฟ้า ไนไตรด์ |
บิด | เกลียว ด้านซ้าย 45 ° | ไพล็อต ติดตั้งรูนำφ | 0.2 ถึง 1.0 | ตัดฟีด mm / รอบ | 0.15-0.3 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | +0.006 ถึง +0.010 | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRS-17.00 ในชุด ดอกรีมเมอร์ ทักษะการตัดที่ยาก (ชนิดก้านตรง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง