1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกลบคม Shaviv ทิศทางตัด: ตามเข็มนาฬิกา

GRINDING/FINISHING

ดอกลบคม Shaviv ทิศทางตัด: ตามเข็มนาฬิกา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 978.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ SHAVIV ใช้สำหรับลบคมและ งานขัด เหล็กกล้า อะลูมิเนียม งาน ทองเหลือง สเตนเลส และพลาสติก และเหมาะสำหรับการประมวล พื้นผิว ด้านในของ ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ที่มีขนาดไม่เกิน ⌀20 มม.

รหัสสินค้า
151-29050
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 978.36

GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คู่มือ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ ใบมีดลบคม วัสดุชิ้นงาน เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / การหล่อ / ทองเหลือง / สเตนเลส / พลาสติก
มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม 20 ° ใช้ เส้นรอบวงด้านในด้านหน้า มุม ใบมีดลบคม(°) 20
วัสดุ ชิ้นงาน เหล็ก อะลูมิเนียม เหล็กกล้า ทองเหลือง เหล็กหล่อ สเตนเลส พลาสติก ทิศทางตัด ตามเข็มนาฬิกา เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์(มิลลิเมตร) 20
คุณสมบัติ ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ซิงค์สูงถึงφ20มม เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) โฮลเดอร์ F โฮลเดอร์ FR เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 151-29050 ในชุด ดอกลบคม Shaviv ทิศทางตัด: ตามเข็มนาฬิกา