1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดพรีเมี่ยม Shabibu【7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SHV GRINDING/FINISHING

ชุดพรีเมี่ยม Shabibu
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,821.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดพรีเมี่ยม 5 ชุดพร้อมไอเท็มยอดนิยมมีให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่หลากหลายพร้อมกล่องเดิมที่สะดวกในการพกพาและจัดเก็บ

รหัสสินค้า
154-00036
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,821.94

SHV GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คู่มือ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย รุ่น ผลิตภัณฑ์ ชุดขัดและมีดโกนสำหรับงานตัดหนัก
คุณสมบัติ ชุดพรีเมี่ยมประกอบด้วยไอเท็มยอดนิยมที่ใช้ในแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายซึ่งมีให้เลือก 5 แบบตามการใช้งานที่แตกต่างกันมาในกล่องเดิมที่สะดวกสำหรับทั้งการพกพาและจัดเก็บ เนื้อหา Kit (ด้ามจับ) มือจับ ยาวสำหรับ Mango II ชุดอุปกรณ์ (ที่ โฮลเดอร์ ยืดได้) ที่ โฮลเดอร์ ยืดหด DE
ชุดเนื้อหา (ใบมีด) C42、E100P、E111、E200、E300、E600、E700 ชุดเนื้อหา (ประแจ) ประแจแบบพิเศษสำหรับการกำจัดและการแก้ไข ใบมีดลบคม ประเภท C