1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม งานขัด Shabib 151-29143【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SHV GRINDING/FINISHING

ใบมีดลบคม งานขัด Shabib 151-29143
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,290.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับแนวสันเขาการลบมุม แบบกลม กระดาน (ความหนาไม่เกิน 16 มม.) สามารถตัดเส้น แบบตรง โดยใช้ชิ้นส่วน 1 ชิ้นและทำการตัด 2 หน้าพร้อมกันโดยใช้ 2 ชิ้น

รหัสสินค้า
151-29143
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,290.00

SHV GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คู่มือ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ ใบมีดลบคม วัสดุชิ้นงาน เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / สเตนเลส / พลาสติก
มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม 40° ใช้ Ridgeline / แผ่นเพลท มุม ใบมีดลบคม(°) 40
วัสดุ ชิ้นงาน เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง สแตนเลสพลาสติก ทิศทางตัด ประเภท ใบมีดลบคม ทรงสี่เหลี่ยม
คุณสมบัติ สำหรับการลบคม R (หนาไม่เกิน 16 มม.) สามารถใช้ แบบตรง โดยใช้ 1 ชิ้นและการตัด 2 หน้าพร้อมกันโดยใช้ 2 ชิ้น เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) โฮลเดอร์ BR เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) / มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 151-29143 ในชุด ใบมีดลบคม งานขัด Shabib 151-29143