(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคม มีดกว้าง 4 มม. สำหรับ SHAVIV ใช้สำหรับลบมุมและ งานขัด เหล็กกล้า อะลูมิเนียม งานหล่อ ทองเหลือง สเตนเลส และพลาสติก เหมาะสำหรับงาน งานละเอียด ที่ด้านหลังของรู ผนังด้านใน และพื้นผิวเรียบ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คู่มือ | เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ | ใบมีดลบคม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / การหล่อ / ทองเหลือง / สเตนเลส / พลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม | 60° | ใช้ | เส้นรอบวงด้านในด้านหลัง / ผนังด้านในรู / ระนาบ | มุม ใบมีดลบคม(°) | 60 |
วัสดุ ชิ้นงาน | เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง เหล็กหล่อ สเตนเลส พลาสติก | ทิศทางตัด | ↔ | ดัดแปลง shaviv ด่วน | 351-29029 |
ความกว้างของ เครื่องกวาดตะกอน(มิลลิเมตร) | 4 | ประเภท ใบมีดลบคม | ประเภทสามเหลี่ยม | คุณสมบัติ | สำหรับงานที่ งานละเอียด เครื่องกวาดตะกอน ชนิดสามเหลี่ยมกว้าง 4 มม |
เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) | โฮลเดอร์ C | เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) | ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) / มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 151-29029 ในชุด SHAVIV ใบมีดลบคม งานขัด มุม คมตัด: 60° 4 mm
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง