1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SHAVIV ใบมีดลบคม งานขัด,วัสดุชิ้นงาน: การหล่อ/ ทองเหลือง/ พลาสติก,มุมคมตัด: 48【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SHV GRINDING/FINISHING

SHAVIV ใบมีดลบคม งานขัด,วัสดุชิ้นงาน: การหล่อ/ ทองเหลือง/ พลาสติก,มุมคมตัด: 48
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 958.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปร่างเดียวกับก้าน E-type B20 การคายเศษเป็นผงสำหรับการหมุนคู่ซ้ายและขวาเส้นสัน / เส้นรอบวงด้านในด้านหน้า

รหัสสินค้า
151-29058
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 958.46

SHV GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คู่มือ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ ใบมีดลบคม วัสดุชิ้นงาน การหล่อ / ทองเหลือง / พลาสติก
มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม 48 ° ใช้ Ridgeline เส้นรอบวงด้านในด้านหน้า มุม ใบมีดลบคม(°) 48
วัสดุ ชิ้นงาน ทองเหลือง เหล็กหล่อ พลาสติก ทิศทางตัด หมุนซ้าย / ขวา ดัดแปลง shaviv ด่วน 351-29058
คุณสมบัติ รูปร่างเดียวกับก้าน E-type B20 การคายเศษเป็นผงสำหรับการหมุนคู่ซ้ายและขวา เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) ตัว โฮลเดอร์ E (ตัว โฮลเดอร์ M) เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) / มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม)
เพลา สั้น (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) Mango II แกน สั้น E, Mango คลิป E, มือจับ 1 แบบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 151-29058 ในชุด SHAVIV ใบมีดลบคม งานขัด,วัสดุชิ้นงาน: การหล่อ/ ทองเหลือง/ พลาสติก,มุมคมตัด: 48